Ri4Power Form 1-4 Ri4Power Form 1-4 – ein individuelles System für den Aufbau von typgeprüften Niederspannungsschaltanlagen mit innerer Formunterteilung. Die flexible Kombination der Ri4Power Feldtypen ermöglicht die optimale Konfiguration für unterschiedlichste Anwendungen. Ri4Power Form 1-4 bietet einen sehr hohen Personenschutz. Durch eine umfangreiche Sammelschienenisolierung und Unterteilung der Funktionsräume wird die Entstehung und Ausbreitung von Störlichtbögen weitestgehend verhindert. Geprüfte Sicherheit Typgeprüft nach international gültiger Norm IEC 61 439-1 Prüfungen mit ASTA-Zertifizierung Schutzart bis IP 54 Geprüfte Störlichtbogensicherheit nach IEC 61 641 Zusätzlicher präventiver Störlichtbogenschutz Die Inhaltsübersicht der Planungshinweise finden Sie auf Seite 2 - 36. 2 - 2 Rittal Technisches Systemhandbuch/Stromverteilung
Technisches Systemhandbuch Ri4Power
To see the actual publication please follow the link above