Sammelschienensystem Maxi-PLS Vorteile im Überblick: Hohe Produktivität durch einfache Projektierung und schnelle Montage der Systemtechnik. Bohrungslose Kontaktierung von Kabel- und Sammelschienenanschlüssen dank bewährter Nutensteintechnik. Kompakte Sammelschienenbauweise. Komplett durch standardisierte Verbindungselemente. Hohe Sicherheit. Das innovative Maxi-PLS-Sammelschienensystem ermöglicht einen kundenorientierten Aufbau von Niederspannungsverteilern und Niederspannungsschaltanlagen in der Gebäudetechnik, in der Industrie sowie für die regenerative Energiegewinnung. Die standardisierten Maxi-PLS Sammelschienen punkten durch ihre besonders kompakte Bauform und die genial einfache Befestigungstechnik. Besonders für den Anschluss von externen Kabeln und Leitungen ist das Maxi- PLS System in der treppenförmigen Anordnung bestens geeignet. Alle Systemkomponenten sind standardisiert, wird in Serie produziert und stehen ausbaufertig zur Verfügung. Damit wird Maxi-PLS zum idealen Bindeglied zwischen der Energieversorgung und der Energieverteilung bis hin zum kleinsten Verbraucher. 2 - 28 Rittal Technisches Systemhandbuch/Stromverteilung
Technisches Systemhandbuch Ri4Power
To see the actual publication please follow the link above