Abgangsfeld Vorteile im Überblick: Für Steuerungseinheiten und Energieverteilungen anwendbar Individuelle und bedarfsgerechte Ausrüstung der Funktionsräume Einfacher und sicherer Anschluss des Verteil-Schienensystems an das Haupt-Schienensystem Flexibilität in der Planung, einfache Anpassung, schneller Aufbau und hohe Sicherheit überzeugen Einbau von Schaltgeräten, Energieversorgungsabgängen oder Steuerungen – die Einsatzbereiche des Abgangsfeldes sind sehr vielseitig. Mit multifunktionalen Komponenten werden die einzelnen Funktionsräume (Compartments) schnell aufgebaut und bedarfsgerecht ausgerüstet. Das Verteil-Sammelschienensystem kann neben, hinter oder direkt in den Compartments platziert werden und ist an die Haupt-Schienensysteme einfach und sicher über Systemkomponenten anschließbar. Die Vorteile sind sowohl beim Aufbau als auch im späteren Betrieb überzeugend: einfache Projektierung, schnelle Montage, flexible Anpassung und hohe Sicherheit. Rittal Technisches S 2 - 16 ystemhandbuch/Stromverteilung
Technisches Systemhandbuch Ri4Power
To see the actual publication please follow the link above