Koppelfeld Vorteile im Überblick: Sichere Trennung der Sammelschienenabschnitte durch umfangreiche und stabile Schottungen Vermeidung des Totalausfalls im Störungsfall Minderungsmöglichkeit der Anforderungen an die Gesamtkurzschlussfestigkeit Haupt-Sammelschienensysteme einer Niederspannungsschaltanlage sicher trennen und verbinden – das ist die Aufgabe eines Koppelfeldes. Bei Anlagen mit mehreren Einspeisungen werden hierdurch im Störungsfall der Totalausfall und Kosten vermieden. Ebenso können die Anforderungen an die Gesamt- Kurzschlussfestigkeit gemindert werden. Insgesamt werden Investitions-, Betriebs- und Wartungskosten bei steigender Sicherheit reduziert, denn im Wartungsfall können einzelne Sammelschienenabschnitte spannungsfrei geschaltet werden, ohne die Gesamtanlage abschalten zu müssen. Das Koppelfeld ist eine Kombination eines Leistungsschalterfeldes mit einer wahlweise links oder rechts anzuordnenden Sammelschienenhochführung. Somit ergeben sich durch viele gleiche Teile und Arbeitsschritte auch bei der Montage überzeugende Kosten- und Zeitvorteile. Rittal Technisches S 2 - 10 ystemhandbuch/Stromverteilung
Technisches Systemhandbuch Ri4Power
To see the actual publication please follow the link above