Sammelschienensystem Flat-PLS Vorteile im Überblick: Sammelschienensystem bis 5500 A/100 kA 1 Sek. Für handelsübliche Flachkupferschienen. Hohe Flexibilität und Montagefreundlichkeit. Kostengünstige Steigerung der Kurzschlussfestigkeit. Effektiver Berührungsschutz. Hohe Sicherheit. Um dem weltweit steigenden Energiebedarf gerecht zu werden, müssen auch Niederspannungsschaltanlagen immer größer und leistungsstärker werden. Heutzutage werden Anlagen immer häufiger mit Bemessungsströmen von 3200 bis 4000 A und noch höher eingesetzt. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, bietet Rittal mit Flat-PLS ein Sammelschienensystem für Bemessungsströme bis zu 5500 A Belastbarkeit. Mit dem Flat-PLS Sammelschienensystem wurde das bewährte Baukastenangebot für den Schaltanlagenbauer deutlich erweitert und damit ist Ri4Power als Niederspannungsschaltanlagen- System mit Bauartnachweis bis 5500 A mit handelsüblichen Flachkupferschienen verfügbar. 2 - 30 Rittal Technisches Systemhandbuch/Stromverteilung
Technisches Systemhandbuch Ri4Power
To see the actual publication please follow the link above