Kabelrangierfeld

Technisches Systemhandbuch Ri4Power

Kabelrangierfeld Vorteile im Überblick: Vielfältiges Systemzubehör für optimale Kabelführung Kabeleinführung wahlweise von unten, von oben oder von unten und oben Viele verschiedene Kabeleinführungsflansche stehen zur Auswahl Berührungssicherer Aufbau Die Verteilung von Kabeln und Leitungen in und aus den einzelnen Funktionsräumen ist die Aufgabe des Kabelrangierfeldes. In Abhängigkeit des gewählten Haupt-Sammelschienensystems ist die Kabeleinführung wahlweise von unten, von oben oder von unten und oben möglich. Für das Dachblech stehen verschiedene Kabeleinführungsflansche zur Auswahl. Das Haupt-Sammelschienensystem wird in Abhängigkeit von Typ und Aufbau berührungssicher abgedeckt. Für die Ausführung von PE- und N-Verteilschiene bietet Ri4Power jede erdenkliche Option. In jedem Fall werden die Vorgaben des Anlagenbauers effektiv und optimal erfüllt. Rittal Technisches S 2 - 20 ystemhandbuch/Stromverteilung


Technisches Systemhandbuch Ri4Power
To see the actual publication please follow the link above