Abgangsfeld Systembeispiel Schaltschrank St.1) VE Best.-Nr. Modulschrank, B/H/T: 600 x 2200 x 600 mm 1 1 9670.626 Stückliste Konfigurationsparameter: Schrankabmessungen B x H x T: 600 x 2200 x 600 mm, mit Sockel 200 mm Dachblech IP 54 geschlossen Frontblende IP 54 geschlossen Bauform 4a Haupt-Sammelschienensystem RiLine, PLS 1600, 4-polig, im Rückbereich oben, mit Abdeckung PE-Schienenausführung 30 x 10 mm Verteil-Sammelschienensystem RiLine, PLS 1600, 4-polig, im Funktionsraum (Indoor), mit Abdeckung Ausführung der Funktionsräume und Adapter gerätespezifisch Schrank-Systemzubehör Sockel-Elemente, vorne und hinten, 200 mm hoch 1 1 8602.600 Sockel-Blende, seitlich, 200 mm hoch 1 1 8602.060 Frontblende IP 54, oben, B/H: 600 x 100 mm 1 1 9672.316 Frontblende IP 54, unten, B/H: 600 x 100 mm 7 5 9672.336 Dachblech geschlossen, B/T: 600 x 600 mm 1 1 9671.666 Teiltür, B/H: 600 x 150 mm 2 1 9672.161 Teiltür, B/H: 600 x 300 mm 1 1 9672.163 Teiltür, B/H: 600 x 400 mm 2 1 9672.164 Teiltür, B/H: 600 x 600 mm 1 1 9672.166 Funktionsraumausstattung Funktionsraum-Seitenwandmodul, H/T: 100 x 425 mm 2 6 9673.051 Funktionsraum-Seitenwandmodul, H/T: 200 x 425 mm 2 6 9673.052 Funktionsraum-Seitenwandmodul, H/T: 150 x 425 mm 2 6 9673.055 Funktionsraum-Seitenwandmodul, H/T: 100 x 600 mm 2 6 9673.061 Funktionsraum-Seitenwandmodul, H/T: 600 x 600 mm 2 2 9673.062 Funktionsraum-Seitenwandmodul, H/T: 150 x 600 mm 2 6 9673.065 Funktionsraum-Seitenwandmodul, H/T: 300 x 600 mm 2 2 9673.063 Funktionsraum-Seitenwandmodul, H/T: 400 x 600 mm 2 2 9673.064 Flanschplatte für Funktionsraum-Seitenwandmodule 3 4 9673.194 Montagewinkel für Funktionsraumteiler für Schranktiefe 425 mm 6 8 9673.405 Montagewinkel für Funktionsraumteiler für Schranktiefe 600 mm 8 8 9673.406 Funktionsraumteiler für RiLine, B/T: 600 x 401 mm 7 4 9673.454 Teilmontageplatte, B/H: 600 x 150 mm 1 1 9673.661 Teilmontageplatte, B/H: 600 x 300 mm 2 1 9673.663 Teilmontageplatte, B/H: 600 x 400 mm 1 1 9673.664 Teilmontageplatte, B/H: 600 x 600 mm 1 1 9673.666 Tragrahmen für Reiheneinbaugeräte, B: 600 mm, 2-reihig 1 1 9674.762 TS Montageschiene, 17 x 17 mm, L: 62,5 mm 2 12 9673.915 TS Montageschiene, 17 x 17 mm, L: 487,5 mm 2 12 9673.953 Rahmenanschlussstück für TS Montageschiene 4 24 9673.901 Eckverbinder für TS Montageschiene 2 10 9673.902 Sammelschienensysteme Sammelschienenhalter PLS 1600 PLUS 7 4 9342.004 Endabdeckung für PLS 1600 PLUS 1 2 9342.074 Sammelschiene PLS 1600 A, 495 mm lang 4 3 3527.000 Bodenwanne für PLS 1600 PLUS 2 2 9342.134 Abdeckprofil, L: 1100 mm 2 2 9340.214 Stützblende 14 5 9340.224 CB-Geräteadapter 160 A, 690 V, Abgang unten, 3-polig 1 1 9342.510 CB-Geräteadapter 160 A, 690 V, Abgang unten, 4-polig 2 1 9342.514 CB-Geräteadapter 250 A, 690 V, Abgang unten, 4-polig 2 1 9345.614 CB-Geräteadapter 630 A, 690 V, Abgang unten, 3-polig 3 1 9345.710 Steckleiste, B: 25 mm, für SV 9345.710 4 4 9342.720 Sammelschiene, 30 x 10 mm, für Schrankbreite 600 mm 1 2 9661.360 PE/PEN-Kombiwinkel, 30 x 10 mm 2 4 9661.230 Systembefestigung für Schrankbreite 600 mm 1 1 9674.006 T-Verbinder, Ausführungscode 626X0T2T1 1 1 9675.100 Verteil-Sammelschiene PLS 1600, Indoor, für Schrankhöhe 2200 mm 4 1 9675.242 1) Erforderliche Anzahl. Rittal Technisches Systemhandbuch/Stromverteilung 2 - 19
Technisches Systemhandbuch Ri4Power
To see the actual publication please follow the link above