Page 23

Technisches Systemhandbuch Ri4Power

Kabelrangierfeld Systembeispiel Schaltschrank St.1) VE Best.-Nr. Modulschrank, B/H/T: 400 x 2200 x 600 mm 1 1 9670.426 Stückliste Konfigurationsparameter: Schrankabmessungen B x H x T: 400 x 2200 x 600 mm, mit Sockel 200 mm Dachblech für Kabelflanschplatten Bauform 4a Haupt-Sammelschienensystem RiLine, PLS 1600, 4-polig, im Rückbereich oben, mit Abdeckung PE-Schienenausführung 30 x 10 mm PE/N-Verteilschienenausführung PE + N PE 30 x 10 mm N 30 x 10 mm Kabelabfangschiene C-Profilschiene Schrank-Systemzubehör Sockel-Elemente, vorne und hinten, 200 mm hoch 1 1 8602.400 Sockel-Blende, seitlich, 200 mm hoch 1 1 8602.060 Frontblende IP 54, oben, B/H: 400 x 100 mm 1 1 9672.314 Frontblende IP 54, unten, B/H: 400 x 100 mm 1 1 9672.334 Teiltür, B/H: 400 x 2000 mm 1 1 9672.150 Dachblech für Kabelflanschplatten, B/T: 400 x 600 mm 1 1 9671.546 Kabeleinführungsflansch, M25/32/40/50/63 1 1 9665.760 Kabeleinführungsflansch, mit Einführungsstutzen 1 1 9665.780 Kabeleinführungsflansch, geschlossen 1 4 9665.785 Tragschienen für TS 8, B/T: 600 mm 4 2 9676.196 Funktionsraumausstattung Abdeckplatte Haupt-Sammelschienensystem, B: 400 mm 1 1 9673.542 TS Montageschiene, 17 x 17 mm, L: 62,5 mm 2 12 9673.920 TS Montageschiene, 17 x 17 mm, L: 262,5 mm 2 12 9673.940 TS Montageschiene, 17 x 17 mm, L: 787,5 mm 2 12 9673.983 TS Montageschiene, 17 x 17 mm, L: 487,5 mm 5 12 9673.953 TS Montageschiene, 17 x 17 mm, L: 862,5 mm 1 12 9673.995 Rahmenanschlussstück für TS Montageschiene 17 24 9673.901 Eckverbinder für TS Montageschiene 2 10 9673.902 T-Anschlussstück für TS Montageschiene 3 24 9673.903 Sammelschienensysteme Sammelschienenhalter PLS 1600 PLUS 2 4 9342.004 Endabdeckung für PLS 1600 PLUS 1 2 9342.074 Sammelschiene PLS 1600 A, 495 mm lang 4 3 3527.000 Bodenwanne für PLS 1600 PLUS 1 2 9342.134 Abdeckprofil, L: 1100 mm 1 2 9340.214 Stützblende 2 5 9340.224 Sammelschiene, 30 x 10 mm, für Schrankbreite 400 mm 1 2 9661.340 PE/PEN-Kombiwinkel, 30 x 10 mm 2 4 9661.230 Systembefestigung für Schrankbreite 400 mm 1 1 9674.004 Verteil-Sammelschiene 30 x 10 mm, Indoor, für Schrankhöhe 2000 mm 2 1 9675.220 Sammelschienenhalter N/PE, 2-polig 7 4 9340.040 1) Erforderliche Anzahl. Rittal Technisches Systemhandbuch/Stromverteilung 2 - 23


Technisches Systemhandbuch Ri4Power
To see the actual publication please follow the link above