Page 25

Technisches Systemhandbuch Ri4Power

Lastschaltleistenfeld Sammelschienensystem Aufnahme von handelsüblichen Flachkupferschienen von 50 x 10 bis 100 x 10 mm für Bemessungsströme bis 2100 A. Bohrungsloser Anschluss der Verteil-Sammelschienen mit Klemmblock. Flexible Sammelschienenhalter-Anordnung im 25 mm- Raster für optimale Lastschaltleisten-Bestückung. 3 1 2 Schaltgeräteraum Individueller Innenausbau für: Jean Müller Sasil Lastschaltleisten, Jean Müller Gerätemodule ABB SlimLine Lastschaltleisten/ Siemens 3NJ62 Lastschaltleisten Variable Platzierung von Belüftungsblenden zwischen den Lastschaltleisten gemäß Herstellervorgabe. 6 4 5 6 Kabelanschlussraum Aufrüstbar bis zur Bauform 4b durch gerätespezifische Anschlussraumabdeckungen. Anwendungsspezifische Auslegung von PE und N für das Verteil-Schienensystem. Optionaler Berührungsschutz auch bei offener Bauweise. 9 8 7 Rittal Technisches Systemhandbuch/Stromverteilung 2 - 25


Technisches Systemhandbuch Ri4Power
To see the actual publication please follow the link above