Page 27

Technisches Systemhandbuch Ri4Power

Lastschaltleistenfeld Systembeispiel Schaltschrank St.1) VE Best.-Nr. Lastschaltleistenschrank, B/H/T: 1200 x 2000 x 800 mm 1 1 9670.108 Stückliste Konfigurationsparameter: Schrankabmessungen B x H x T: 1200 x 2000 x 800 mm, mit Sockel 200 mm Dachblech IP 2X belüftet Frontblende IP 2X belüftet Bauform 4b Sammelschienensystem oben Flat-PLS 100, 4-polig, 4 x 100 x 10 mm, verstärkt, im Dachbereich mit Abdeckung PE-Schienenausführung 80 x 10 mm Für Jean Müller (JM) NH-Sicherungs Lastschaltleisten, Typ Sasil Schrank-Systemzubehör Sockel-Elemente, vorne und hinten, 200 mm hoch 1 1 8602.200 Sockel-Blende, seitlich, 200 mm hoch 1 1 8602.080 Frontblenden IP 3X, mit Belüftungsöffnung 1 1 9674.340 Aufnahmesatz Lastschaltleistenfeld JM, H: 2200 mm 1 1 9674.350 Dachblech IP 2X, belüftet, B/T: 1200 x 800 mm, 72 mm hoch 1 1 9659.555 Anreihverbinder, außen 6 6 8800.490 Anreihwinkel TS/TS 4 4 8800.430 Tragschienen für TS 8, B/T: 800 mm 4 2 9676.198 Funktionsraumausstattung Trennwand, Lastschaltleistenfeld JM/ABB, H/T: 2000 x 800 mm 1 1 9674.308 Trennplatte, Lastschaltleistenfeld JM 2 1 9674.346 Berührungsschutz Lastschaltleistenfeld, B/T: 1200 x 800 mm 1 1 9674.368 Funktionsraum-Seitenwandmodul, H/T: 200 x 800 mm 4 6 9673.082 Funktionsraum-Seitenwandmodul, H/T: 600 x 800 mm 4 2 9673.086 Sammelschienensysteme Sammelschienenhalter Flat-PLS 100 für Stabilisatorschiene 12 1 9676.021 Systembefestigung für Sammelschienenhalter Flat-PLS 100, im Dach/Boden, 3-/4-polig, T: 800 mm 3 2 9674.184 Sammelschienen-Stabilisatorschiene, 4-polig 3 2 9676.025 Sammelschienen E-Cu, 100 x 10 x 2400 mm 8 1 3590.015 Sammelschienenkrallen bis 4 x 100 x 10 mm, 1-polig 12 1 9676.019 Schraubverbindungen M10 x 120 12 8 9676.812 Kontaktstück für Flat-PLS, 4 Schienen, B: 60 mm 4 1 9676.546 Anschlusswinkel Lastschaltleistenfeld, Ausführungscode 108X0M1F 1 1 9674.480 Endhalter für Lastschaltleistenfeld, 3-/4-polig, Schienenbreite: 100 mm 1 1 9674.430 Sammelschienenhalter Lastschaltleistenfeld, 3-/4-polig, Schienenbreite: 100 mm 6 1 9674.410 Verteil-Sammelschiene für Lastschaltleistenfeld, B/H: 100/2000 mm 4 1 9674.420 Klemmblock für Verteil-Sammelschiene, 80/100 mm 4 1 9674.488 Abdeckung für Verteil-Sammelschiene Lastschaltleistenfeld JM, Schrankhöhe: 2000/2200 mm 1 1 9674.380 Montageschiene zur Befestigung der Verteil-Sammelschienenabdeckung des Lastschaltleistenfeldes JM, Schrankhöhe: 2000/2200 mm 1 1 9674.381 Sammelschienenhalter bis 1600 A, 3-polig, 185 mm Schienenmittenabstand für E-Cu 50 x 10 bis 80 x 10 mm 2 2 3052.000 Verteil-Sammelschiene, B/H: 80/2000 mm 1 1 9674.408 Sammelschienen, 1192 x 80 x 10 mm, für Schrankbreite 1200 mm 1 2 9661.120 PE/PEN-Kombiwinkel, flach, E-Cu 40 x 10 mm 2 4 9661.240 1) Erforderliche Anzahl. Rittal Technisches Systemhandbuch/Stromverteilung 2 - 27


Technisches Systemhandbuch Ri4Power
To see the actual publication please follow the link above