Sammelschienensystem Maxi-PLS Vorteilhafte Systemtechnik Vorteilhafte Systemtechnik und abgestimmte Maßraster für passgenauen und schnellen Einbau von Maxi-PLS Haltern und Schienen. Kompakte Bauweise durch quadratischen Profilquerschnitt (45 x 45 mm bis 2500 A, 60 x 60 mm bis 4000 A). Profillängen sind abgestimmt auf die Schrankbreiten. Individueller Berührungsschutz durch einfache Clipmontage von Abdeckungen. Vier Befestigungsebenen Die vier Befestigungsebenen der Maxi-PLS Sammelschienen ermöglichen auf allen Seiten bohrungslose Befestigungen und Kontaktierung. Mittels Kontaktstücken ist eine direkte Anbindung kreuzender Schienen möglich. Einfacher und praxisgerechter Anschluss Stufenlose Kontaktierung von Rundleitern, lamelliertem Flachkupfer, Anschlusswinkeln und Verbindungssätzen. Anschlussbolzen und Anschlussplatten für Kabelschuhe, alle Rundleiter- und Flachschienenausführungen. Treppenförmige Anordnung gewährleistet leichte und übersichtliche Montage von Kabeln und Leitungen. Rittal Technisches Systemhandbuch/Stromverteilung 2 - 29
Technisches Systemhandbuch Ri4Power
To see the actual publication please follow the link above