Ri4Power Form 1-4 Modulares Baukastensystem Für Niederspannungsschaltanlagen mit Bauartnachweis nach IEC 61 439-1/-2 und DIN EN 61 439-1/-2. Für Steuerungsanlagen und Energieverteilungen. Strukturierte Systemlösung für Schaltanlagen mit Formunterteilung Bauform 1-4b. Einfacher und montagefreundlicher Systemaufbau. Sammelschienensysteme bis 5500 A RiLine – das kompakte Sammelschienensystem bis 1600 A. Maxi-PLS – das montagefreundliche System. Flat-PLS – das Flachsammelschienensystem für hohe Anforderungen. Geprüftes Schutzleitersystem. Hohe Kurzschlussfestigkeit bis Icw 100 kA für 1 Sek./ Ipk 220 kA. Modulares Schranksystem Basierend auf Schaltschrankplattform TS 8. Flexible und modulare Frontgestaltung. Dachbleche passend für jede Anforderung. Modulare Funktionsraumausstattung für innere Unterteilung bis Bauform 4b. Innere Berührungsschutzabdeckungen für Leistungsschalter und NH-Lastschaltleistenfelder. Zubehör für Ri4Power. Einfache Planung Power Engineering Best.-Nr. SV 3020.500 Konfiguration von Niederspannungsschaltanlagen mit Bauartnachweis. Einfacher und schneller Aufbau mit automatisch generiertem Montageplan. Stücklistenerstellung mit grafischer Ausgabe. Rittal Technisches Systemhandbuch/Stromverteilung 2 - 3
Technisches Systemhandbuch Ri4Power
To see the actual publication please follow the link above