Sammelschienensystem Flat-PLS Variantenreiche Dimensionierung Variantenreiche Dimensionierung der Sammelschienen mit nur zwei Sammelschienenhalter-Varianten für Schienenformate von 40 x 10 bis 60 x 10 sowie 80 x 10 und 100 x 10 mm. Auch für Aluminium- und verkupferte Aluminiumschienen geeignet. Jeder Halter ermöglicht den Einbau von 2, 3 oder 4 Teilleitern je Phase. Optimale Anpassung an den entsprechenden Bemessungsstrom. Hohe Flexibilität und Montagefreundlichkeit durch die 4-teilige Halterkonstruktion. Bohrungslose Verbindung Bohrungslose Verbindung von Flat-PLS Sammelschienensystemen durch Längsverbinder. Angepasst an Ihren Bedarf. Erhöhung der Kurzschlussfestigkeit durch 3-stufiges Ausbaukonzept mit Sammelschienenkrallen und Stabilisierungsschienen. Rundum-Berührungsschutz Rundum-Berührungsschutz durch ein variables Sortiment von passgenauen Abdeckprofilen und Abdeckelementen für Sammelschienen und Verbindungssätze. Senkt das Entstehungspotenzial für Unfälle und Störlichtbögen. Steigert die Zuverlässigkeit der Niederspannungsschaltanlage deutlich. Auch die optionalen Sammelschienenkrallen können in den Berührungsschutz integriert werden. Rittal Technisches Systemhandbuch/Stromverteilung 2 - 31
Technisches Systemhandbuch Ri4Power
To see the actual publication please follow the link above