Page 33

Technisches Systemhandbuch Ri4Power

Sammelschienensysteme (100/185/150 mm) 1 Sammelschienensystem 100 mm Schienenmittenabstand Der Sammelschienenhalter ist konzipiert für eine Schienenaufnahme bis 60 x 10 mm. Geprüft für Anwendungen mit Betriebsbemessungsstrom bis 1250 A und max. 110 kA Stoßkurzschlussstrom. Das Sammelschienensystem mit 100 mm Schienenmittenabstand dient zur Montage der NH-Sicherungs-Lastschaltleiste Gr. 00. Bei Verwendung von Steckelementen ist eine Reduzierung auf 50 x 10 mm, 40 x 10 mm oder 30 x 10 mm möglich. 2 Sammelschienensystem 185 mm Schienenmittenabstand Der Sammelschienenhalter ist konzipiert für eine Schienenaufnahme bis 80 x 10 mm. Geprüft für Anwendungen mit Betriebsbemessungsstrom bis 1600 A und max. 155 kA Stoßkurzschlussstrom. Das Sammelschienensystem mit 185 mm Schienenmittenabstand dient hauptsächlich zur Montage von NH-Sicherungs- Lastschaltleisten der Baugrößen 00, 1, 2 und 3. Mit Steckelementen ist eine Reduzierung der Schienenaufnahme auf 60 x 10 mm oder 50 x 10 mm möglich. Die spezielle Konstruktion des Sammelschienenhalters ermöglicht die nahtlose Überbauung im Halterbereich. Darüber hinaus können die Einzelmodule des Sammelschienenhalters auch als 1-polige Halter für PE-, PEN- oder Neutralleiter- Anwendungen eingesetzt werden. 3 Sammelschienensystem 150 mm Schienenmittenabstand Verteilsammelschienensystem für zwei parallel verlaufende Leiter. Damit ist ein bohrungsloser Anschluss von Kabeln, Leitungen und lamellierten Sammelschienen über Anschlussplatten möglich. Geprüft für Anwendungen mit Betriebsbemessungsstrom bis 3000 A und max. 155 kA Stoßkurzschlussstrom. Das Sammelschienensystem bietet auf einfachste Weise die Verteilung von hohen Strömen bis 3000 A über zwei parallel verlaufende Teilleiter aus Flachkupferschienen. Mittels der 10 mm-Distanzelemente können alternativ auch Flachkupferschienen 60 x 10 mm verwendet werden. Anwendung findet dieses System überwiegend in Anlagen bei denen kein direkter Aufbau von Geräten oder Adaptern erforderlich ist. Es stehen zwei Haltervarianten mit 150 mm Schienenmittenabstand zur Verfügung: 2 x 3-polig bis 2500 A (Schienenaufnahme 80 x 10 mm) 2 x 3-polig bis 3000 A (Schienenaufnahme 100 x 10 mm) Rittal Technisches Systemhandbuch/Stromverteilung 2 - 33


Technisches Systemhandbuch Ri4Power
To see the actual publication please follow the link above