Verbindungstechnik Verbindungssätze An Maxi-PLS und Flat-PLS Sammelschienensystemen erfolgt der auf den jeweiligen Leistungsschalter abgestimmte Anschluss mit standardisierten Elementen. Standardisierte, geprüfte Verbindungen vom Einspeisekabel Anschluss des Schalterfeldes über die Anschlüsse des Leistungsschalters bis zur Hauptsammelschiene. Passend für alle gängigen Leistungsschalter. Einbaufertig vorkonfektionierte Anschlusswinkel. Zeichnungserstellung mit Rittal Software „Power Engineering“ ab Version 6.2 Anschlusstechnik Alle Sammelschienensysteme verfügen über Anschlusselemente, die für die jeweilige Leiterart eine einfache und sichere Verbindung ermöglichen. Mittels Kontaktstücken oder Kupferrollen können auch massive Kupferschienen einfachst und kollisionsfrei an die Hauptsammelschienen angeschlossen werden. Optional können beim Anschluss an das Maxi-PLS Sammelschienensystem Isolierchassis verwendet werden um die Luft- und Kriechstrecken zu erhöhen. Bauartnachweis Typgeprüft nach EN 60 439-1/IEC 60 439-1. Bauartnachweis nach IEC 61 439. Sonderprüfung unter Störlichtbogen-Bedingungen nach EN 61 641/IEC 61 641. ASTA-Zertifikate. IEC 60 439-1 IEC 61 439-1 IEC 61 439-2 IEC 61 641 Rittal Technisches Systemhandbuch/Stromverteilung 2 - 35
Technisches Systemhandbuch Ri4Power
To see the actual publication please follow the link above