Page 7

Technisches Systemhandbuch Ri4Power

Leistungsschalterfeld Anschlussraum Stufenartige und montagefreundliche Anordnung der Anschlussschienen. Kabelanschluss-System für den optimalen Anschluss aller Leiterarten. Flexible Positionierung der Schienen im Anschlussraum durch Modultechnik. 2 1 3 Leistungsschalter Leistungsschalter in Ausführung für Fest- oder Einschubtechnik, freie Wahl der Positionierung. Vollständige und passende Anschlusstechnik für offene Leistungsschalter (ACB) aller namhaften Hersteller. Modularer Ausbau der Funktionsräume, für Leistungsschalter und Funktionsgruppen, entsprechend Ihren Anforderungen. 4 6 5 Sammelschienensystem Maxi-PLS bis 4000 A, alternativ Flat-PLS bis 5500 A. Haupt-Sammelschienensystem 3- oder 4-polig. Sammelschienenführung wahlweise im Dach-, Boden- oder im oberen bzw. unteren Rückbereich möglich. Bohrungslose „Feld zu Feld Verbindungstechnik“ für alle Sammelschienensysteme. 10 7 9 8 Rittal Technisches Systemhandbuch/Stromverteilung 2 - 7


Technisches Systemhandbuch Ri4Power
To see the actual publication please follow the link above