Leistungsschalterfeld Systembeispiel Schaltschrank St.1) VE Best.-Nr. Modulschrank, B/H/T: 800 x 2200 x 800 mm 1 1 9670.828 Stückliste Konfigurationsparameter: Schrankabmessungen B x H x T: 800 x 2200 x 800 mm, mit Sockel 200 mm Dachblech IP 2X Frontblende IP 2X Bauform 4b Sammelschienensystem (SAS) oben Maxi-PLS 3200, 4-polig, im Dachbereich, ohne Abdeckung PE-Schienenausführung 80 x 10 mm Für Leistungsschalter (ACB) Mitsubishi AE, 3200 A, in Einschubtechnik 4-polig, Position hinter der Tür, mit Kabelanschlusssystem Maxi-PLS 3200 A, 4-polig Schrank-Systemzubehör Sockel-Elemente, vorne und hinten, 200 mm hoch 1 1 8602.800 Sockel-Blende, seitlich, 200 mm hoch 1 1 8602.080 Frontblende IP 54, oben, B/H: 800 x 300 mm 1 1 9672.328 Frontblende IP 2X, unten, B/H: 800 x 300 mm 1 1 9674.358 Dachblech, belüftet IP 2X, B/T: 800 x 800 mm 1 1 9659.535 Teiltür, B/H: 800 x 600 mm 2 1 9672.186 Teiltür, B/H: 800 x 400 mm 1 1 9672.184 Funktionsraumausstattung Funktionsraum-Seitenwandmodul, H/T: 600 x 800 mm 4 2 9673.086 Funktionsraum-Seitenwandmodul, H/T: 150 x 800 mm 2 6 9673.085 Funktionsraum-Seitenwandmodul Anschlussraum, H/T: 450 x 800 mm 2 2 9673.089 Montagewinkel für Funktionsraumteiler für Schranktiefe 800 mm 4 8 9673.408 Montagewinkel für ACB + Funktionsraumteiler für Schranktiefe 800 mm 2 2 9673.428 Leistungsschalter-Tragschiene Form 2-4 für Schrankbreite 800 mm 2 2 9673.008 Befestigungsset für Leistungsschalter 1 1 9660.970 Funktionsraumteiler für SAS-Durchführung, belüftet, B/T: 800 x 800 mm 3 4 9673.478 Flanschplatte für Funktionsraumteiler, B: 800 mm 3 4 9673.508 Teilmontageplatte, B/H: 800 x 600 mm 1 1 9673.686 Paketierstützer 25 6 9660.200 Tragschiene für Paketierstützer für Schrankbreite 800 mm 5 2 9676.198 Sammelschienensysteme Sammelschienenhalter Maxi-PLS 3200 8 1 9659.000 Stirnhalter Maxi-PLS 3200 8 2 9659.010 Systembefestigung, Maxi-PLS 3200, 4-polig, im Dachbereich 2 2 9650.080 Sammelschienen Maxi-PLS 3200, 691 mm 4 1 9650.231 Sammelschienen Maxi-PLS 3200, 799 mm 4 1 9650.251 Anschlusswinkel, oben, Ausführungscode 828F8J1H8H6F16 1 1 9676.200 Anschlusswinkel, unten, Ausführungscode 828F8J1H8H6F16 1 1 9676.210 U-Kontaktstücke Maxi-PLS 3200, B: 100 mm 4 1 9650.181 Nutensteine Maxi-PLS 3200, M12 8 15 9650.990 Verbindungssatz oben für ACB, Ausführungscode 828F8J1H8H6F16 1 1 9676.910 Verbindungssatz unten für ACB, Ausführungscode 828F8J1H8H6F16 1 1 9676.912 Schraubverbindung für Anschlusswinkel 2 8 9676.963 Sammelschienen 80 x 10 mm, 792 mm 1 2 9661.180 PE/PEN-Kombiwinkel, flach, 40 x 10 mm 2 4 9661.240 1) Erforderliche Anzahl. Rittal Technisches Systemhandbuch/Stromverteilung 2 - 9
Technisches Systemhandbuch Ri4Power
To see the actual publication please follow the link above