Højeste beskyttelsesklassificering og anvendelig i hele verden, da det er testet i henhold til de strengeste europæiske og amerikanske standarder: Skabsramme med frontlåge, bagplade, montageplade, topplade og bund.
- Varenummer:
- VX 8807000
- Materiale
- Skabsramme: Stålplade, 1,5 mm
Top: Stålplade, 1,5 mm
Låge: Stålplade, 2,0 mm
Bagplade: Stålplade, 1,5 mm
Flangeplader: Stålplade, 1,5 mm
Montageplade: Stålplade, 3,0 mm - Overflade
- Skabsramme, låge, topplade, bund, bagplade: grundet og pulverlakeret, strukturlak
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Skabsramme
Låge
Lågehængsling til højre, kan flyttes til venstre
Topplade
Gulv
Bagplade
Montageplade
Lås: 3 mm dobbeltkam
2 montageskinner 18 x 39 mm - Dimensioner
- Bredde: 800 mm
Højde: 2.000 mm
Dybde: 600 mm - Mål montageplade (B x H)
- 699 mm x 1.896 mm
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 66
- Kapslingsklasse NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 12
- Typeklassificering iht. 508A
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 130 kg
- Bruttovægt
- 140,4 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 344,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177924543
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- VX Rækkemonteret skabssystem IP66 / NEMA4, BxHxD: 800x2000x600 mm, stålplade, med montageplade, enkelt låge foran
- Dokumentationer
- Info sheet
- Load brochure
- Protective conductor brochure
- Safety instructions
- Vejledning
- Yderligere oplysninger
- Datablade
- Teknik i detaljer