Sistema de armarios ensamblables VX25 Armario básico

Referencia: VX 8206000

El estándar en el montaje de armarios: bastidor de armario con dos puertas frontales, dorsal, placa de montaje, chapa de techo, chapas de suelo partidas. Adecuado para un equipamiento interior eficiente de los armarios.

Referencia: 8106245

Lateral, atornillable, chapa de acero para VX

Referencia: PRO64749

Luminaria LED

Referencia: 8618200

Empuñadura Confort VX para VX, VX IT

Referencia: 8618250

Empuñadura Confort VX para VX, VX IT

Referencia: 8617500

Pieza de ensamblaje, interior para VX, VX IT

Referencia: 8617501

Bloque de ensamblaje, interior para VX, VX IT

Referencia: 8617502

Estribo de unión, exterior para VX, VX IT

Referencia: 8617030

Chasis de sistema 18 x 64 mm para VX

Referencia: 8617060

Chasis de sistema 18 x 64 mm para VX

Referencia: 8617130

Chasis de sistema 23 x 64 mm para VX, VX IT, VX SE, AX de plástico

Referencia: 8617160

Chasis de sistema 23 x 64 mm para VX, VX IT, VX SE, AX de plástico

Referencia: 4591700

Placas de montaje intermedias para VX, TS

Referencia: 8618803

Perfil para la introducción de cables, central

Referencia: 8618813

Perfil para la introducción de cables, posterior

Referencia: 8619803

Chapas para entrada de cables para VX

Referencia: 8660007

Cantoneras de zócalo con pantalla de zócalo, delante y detrás para sistema de zócalo VX, chapa de acero

Referencia: 8660025

Cantoneras de zócalo con pantalla de zócalo, delante y detrás para sistema de zócalo VX, chapa de acero

Referencia: 8660033

Pantallas de zócalo, laterales para sistema de zócalo VX, chapa de acero

Referencia: 8660043

Pantallas de zócalo, laterales para sistema de zócalo VX, chapa de acero

Referencia:
VX 8206000
Material
Armazón del armario: chapa de acero, 1,5 mm
Techo: chapa de acero, 1,5 mm
Puerta: chapa de acero, 2,0 mm
Dorsal: Chapa de acero, 1,5 mm
Entradas de cables: chapa de acero, 1,5 mm
Placa de montaje: chapa de acero, 3,0 mm
Superficie
Armazón de armario: imprimación por inmersión
Puerta, techo y dorsal: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Placa de montaje y entradas de cables: galvanizadas
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Armazón del armario
Puerta(s)
Bisagras a la derecha, intercambiables a izquierda
Chapa de techo
Dorsal
Chapas de entrada de cables
Placa de montaje
2 carriles de montaje 18 x 39 mm
Cierre: doble paletón 3 mm
Dimensiones
Anchura: 1.200 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 600 mm
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
1.099 mm x 1.896 mm
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 55
Grado de protección NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Tipo de comunicación según 508A
Type 1
Type 12
Código IK
IK10
Número puertas
2
Material básico
Chapa de acero
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
175,178 kg
Peso bruto
191 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
495,04 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
94032080
EAN
4028177813601
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descripción producto
Sistema de armarios ensamblables VX, An.Al.Pr.: 1200x2000x600 mm, chapa de acero, con placa de montaje, dos puertas en el frontal
Aprobaciones
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Certificados
Superficie
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración del fabricante
PCF-declaration
Documentos
Instrucciones
Load brochure
Otras informaciones
Protective conductor brochure
Safety instructions
White Paper
Fichas técnicas
Información técnica general
Técnica en detalle