CW 120 kiskojen taivutus- ja lävistysyksikkö
CW 120-M ja CW 120-S -laitteet ovat ihanteellisia kiskojen taivuttamiseen, leikkaamiseen ja lävistämiseen.
- Korkea taivutus- ja leikkaustarkkuus
- Integroitu laser
- Helppokäyttöinen
- Leikkaus ja taivutus aina 120 x 12 mm:n kiskokokoon asti.
- Pyöreät reiät Ø 6,6 - 21,5 mm ja lävistykset jopa 21 x 18 mm