Ostoskori

Ympäristöystävällisyys kiinnostaa suomalaisia myös tuotantolaitoksissa –EU rajaa teollisten jäähdytyslaitteiden ympäristörasitusta

18.05.2020. Jäähdytyslaitteet ovat kriittisessä roolissa teollisissa tuotantolaitoksissa – EU:n fluorattuja kasvihuonekaasuja koskeva asetus pyrkii rajoittamaan niiden ilmastovaikutusta

Toimivalla jäähdytyksellä on teollisissa tuotantolaitoksissa suuri merkitys tuotannon sujuvuudelle sekä suora vaikutus lopputuotteen laatuun. Kun virhemarginaalit ovat usein pienet ja kuumuus rasittaa tuotantolinjastoa, ovat jäähdytyslaitteet kriittisessä roolissa.

Ympäristöystävällinen ajattelu vaikuttaa myös jäähdytyslaitteisiin, sillä EU on kieltänyt ilmastolle haitallisia kasvihuonepäästöjä tuottavien voimakkaiden kylmäaineiden käytön kuluvan vuoden alusta alkaen. Suomalaiset jäähdytyslaitteiden ostajat asennoituvat kehityssuuntaan suopeasti. Moni suomalaisyritys osaa arvostaa ympäristö- ja ilmastohaittojen minimointia.

”Käytettävien kylmäaineiden lisäksi jäähdytyslaitteen ympäristöystävällisyyttä voi kohentaa säännöllisellä huoltamisella. Likainen laite, jossa on lauhdutinkenno tai suodattimet tukossa, käy suuremmalla teholla pitääkseen vaaditun jäähdytystason ja syö tällöin paljon sähköä. Määräykset edellyttävät, että suurempiin jäähdytyslaitteisiin on tehtävä säännölliset vuototarkastukset”, sanoo Rittalin huoltoasentaja Tomi Kattilakoski.

Rittal on jo vuosien ajan suunnitellut laitteitaan energiatehokkuuden parantamiseksi ja ympäristö- ja ilmastovaikutusten vähentämiseksi ja yhdenmukaiseksi. Modernin jäähdytyslaitteen elinkaari on noin kymmenen vuotta.

”Suomalaiset ovat kiitettävästi sisäistäneet, että jäähdytyslaitteilla on tietty käyttöikä, jonka jälkeen se kannattaa jo kustannussyistä vaihtaa. Tuotekehityksessä olemme ennakoineet tulevaisuutta ja menneet ympäristöasiat edellä. Mikäli hankkii Rittalin jäähdyttimen, niin se on koko elinkaaren ajan asetusten mukainen”, sanoo Kattilakoski.

Rittalin kehittämä Blue e+ on erittäin tehokas jäähdytyslaitteiden ja jäähdyttimien mallisto, joka innovatiivisen tekniikan avulla vähentää jäähdytysenergian tarvetta jopa 75 prosenttia. Yksiköt käyttävät suljettua jäähdytyspiiriä ja EU:n F-kaasuasetuksen hyväksymiä kylmäaineita.

Myös kuluttajat ovat tekemisissä kylmäaineiden kanssa

Kuluttajille kylmäaineet ja niitä koskevat määräykset tulevat usein tutuiksi ilmalämpöpumppujen kautta. Hiljattain ilmalämpöpumpuissa siirryttiin aiemmin käytössä olleesta R410A-kylmäaineesta matalamman ilmastopotentiaalin R32-kylmäaineeseen.

”Muutos ei vaikuttanut ilmalämpöpumppujen käyttömukavuuteen. Ainoa kuluttajalle näkyvä muutos lienee ollut huollon loppuhinta, jos kylmäainetta on vuotanut pois järjestelmästä ja normaalin kausihuollon yhteydessä pitää laittaa uudet aineet sisään”, Kattilakoski sanoo.

Ilmalämpöpumppuakin arkisempi kylmäaineita käyttävä kuluttajalaite on jääkaappi, joka käyttää tehosuhteeltaan parempaa luonnollista kylmäainetta.

”Jääkaappi käyttää isobutaania, täysin luonnollista kylmäainetta, joka on erittäin herkästi palavaa materiaalia. Tehtaissa tai datakeskuksissa sen käyttö ei tule kyseeseen leimahdusvaaran vuoksi. Herkästi syttyviä kylmäaineita käytetään vain pienissä laitteissa. Jääkaapissa kylmäainetta on arviolta 15-70 grammaa, kun Rittalin pienimmässäkin teollisessa jäähdyttimessä määrä on 300-500 grammaa”, Kattilakoski selventää.

Luonnollisten kylmäaineiden käyttö on lisääntynyt viime vuosina niiden vähäisen ympäristövaikutuksen ja erinomaisen termodynaamisen suorituskyvyn vuoksi.

EU:n F-kaasuasetus pyrkii vähentämään ilmaston lämpenemistä

Kasvihuonekaasuvaikutukseltaan voimakkaiden kylmäaineiden käyttö kiellettiin 1. tammikuuta 2020 alkaen. Samalla tulivat voimaan uudet ja muutetut määräykset kylmäaineita käyttävien jäähdytyslaitteiden kunnossapidosta, huollosta, vuotojen valvonnasta, sertifioinnista, hävittämisestä ja merkinnöistä.

Kylmäaineiden ilmastoa lämmittävää vaikutusta arvioidaan GWP-luvulla, joka kertoo aineen ilmaston lämmityspotentiaalin eli lämmitysvaikutuksen hiilidioksidiin verrattuna. Vuodenvaihteessa voimaan astuneet määräykset kieltävät sellaisten kylmäaineiden käytön, joiden GWP-luku on suurempi kuin 2500.

”Tänä vuonna voimaan astuneet määräykset ovat olleet tiedossa vuodesta 2015 lähtien. Seuraava kaupalliseen käyttöön tarkoitettuja järjestelmiä koskeva muutos tapahtuu jo vuonna 2022, ja vuonna 2025 direktiivi laajenee koskemaan kuluttajille myytäviä ilmalämpöpumppuja. Laitteille sallitun GWP-luvun pienentämistä tullaan jatkamaan niin kauan, kun se vain on mahdollista”, ennustaa Kattilakoski.

EU:n fluorattuja kasvihuonekaasuja eli F-kaasuja koskeva asetus keskittyy F-kaasujen määrän asteittaiseen rajoittamiseen ilmaston lämpenemisen vaikutusten vähentämiseksi. F-kaasuja käytetään kylmäaineena teollisissa jäähdytysyksiköissä sekä ilmastoinnin hallintajärjestelmissä.

”EU:n tavoitteena on vähentää teollisuuspäästöjä 70 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Verrattuna vuoden 1990 tasoon tämä tarkoittaa F-kaasujen päästöjen hiilidioksidiekvivalentin vähentämistä 70 miljoonalla tonnilla 35 miljoonaan tonniin vuoteen 2030 mennessä”, Kattilakoski taustoittaa.

Hiilidioksidiekvivalentti on ilmastotieteessä käytetty suure, joka kuvaa ihmisen tuottamien kasvihuonekaasujen ilmastovaikutusta.