I sistemi a braccio portante Rittal offrono infinite possibilità di configurazione per il supporto di pannelli e apparecchiature di comando, assicurando al contempo una gestione ordinata e sicura dei cavi. Una gamma completa di soluzioni progettate per migliorare l'accessibilità operativa, ottimizzare gli spazi e garantire la massima affidabilità negli ambienti industriali più esigenti.
Codici in promozione:
| Prodotto | Codice prodotto | Descrizione prodotto |
| Sistemi a braccio portante | 6206700 | CP 60 Torretta girevole 90° |
| Sistemi a braccio portante | 6206100 | CP 60 Profilo chiuso L=1000 MM |
| Sistemi a braccio portante | 6206050 | CP 60 Profilo chiuso L=500 MM |
| Sistemi a braccio portante | 6206600 | CP60 Angolare 90° |
| Sistemi a braccio portante | 6206300 | CP 60 Raccordo girevole per attacco braccio portante diametro 130 |
| Sistemi a braccio portante | 6206620 | CP 60 Giunto intermedio |
| Sistemi a braccio portante | 6212700 | CP 120 Torretta girevole 90° |
| Sistemi a braccio portante | 6212100 | CP 120 Profilo chiuso L=1000 MM |
| Sistemi a braccio portante | 6212050 | CP 120 Profilo chiuso L=500 MM |
| Sistemi a braccio portante | 6212600 | CP 120 Angolare 90° |
| Sistemi a braccio portante | 6212300 | CP 120 Accoppiamento girevole |
| Sistemi a braccio portante | 6212620 | CP 120 Giunto intermedio |