Il sistema modulare intelligente, che comprende armadio e climatizzazione, offre una moltitudine di scelte per la configurazione di una soluzione outdoor. Approfitta del design tutto in uno, ricevi il prodotto entro 24/48 ore, il tutto da un unico fornitore per tutte le tue esigenze di prodotto – per ogni campo di applicazione e per ogni zona climatica.
Rittal è sinonimo di qualità, affidabilità e sicurezza nella produzione di armadi. Questo vale soprattutto per le soluzioni outdoor. La massima protezione delle apparecchiature e dei componenti elettrici è il nostro obiettivo primario, indipendentemente dall'ambiente in cui viene installato il prodotto. Che si tratti di temperature estreme, esposizione ai raggi UV, potenti raffiche di vento, polvere o umidità, gli armadi Rittal resistono anche alle condizioni atmosferiche più aggressive.
La soluzione giusta per ogni ambiente
La scelta è tua: puoi personalizzare il tuo armadio con una serie di opzioni standard, ad esempio con pannelli di adattamento per montare unità di raffreddamento o di ventilazione, sistemi di chiusura o persino riscaldatori. Tutto per salvaguardare la tua specifica applicazione, in ogni settore.
Puoi contare su Rittal per pianificare e gestire la tua applicazione in tutta tranquillità:
- Implementazione rapida in ogni settore grazie alla combinazione intelligente di armadio e sistema di controllo della temperatura.
 - Armadi resistenti per un funzionamento assolutamente sicuro anche negli ambienti più difficili.
 - Costi energetici drasticamente ridotti, tempi di manutenzione ridotti grazie alla durabilità delle nostre soluzioni.
 
Soluzioni standard outdoor Rittal: 6 motivi importanti per garantire la sicurezza dell'installazione e delle apparecchiature poste all'interno in ogni ambiente.
Scegli da un portafoglio completo di prodotti standard modulari, comprese le soluzioni di climatizzazione, e trai beneficio da un processo di approvvigionamento rapido e semplice basato sulla produzione in serie. Questo ti garantisce di rimanere flessibile: Oggi e in futuro.
Scegli un'ottima protezione contro gli atti vandalici, attacchi informatici e cambiamenti climatici – per un funzionamento senza problemi. Gli armadi robusti e durevoli sono un investimento sicuro e sostenibile.
Qualunque sia la zona climatica e l'ambiente in cui ci si trova, è necessario un funzionamento affidabile. L'intelligente sistema modulare, che comprende armadi e componenti di climatizzazione, riscaldatori, rivestimenti speciali e moduli di rete, offrono una soluzione outdoor ideale per tutte le applicazioni in tutti i settori in intervallo di temperatura tra -30 to +60 gradi Celsius.
La lunga vita dei nostri dei prodotti consente di risparmiare non solo i costi, ma anche risorse preziose. Le efficienti soluzioni di climatizzazione Blue e+ riducono il consumo energetico e quindi le emissioni di carbonio in media del 75%.
Le parti di ricambio possono essere ordinate facilmente quando necessario.
Consegnati in pochissimo tempo e facili da installare, gli armadi offrono una protezione immediata. Il sistema modulare assicura una manutenzione semplice e una scalabilità senza complicazioni, per un'efficace protezione contro i tempi di inattività improvvisi.
L'accesso a una rete di assistenza affidabile garantisce la tranquillità delle operazioni quotidiane, riduce i tempi di inattività e massimizza l'efficienza degli interventi di assistenza. Attraverso la nostra rete di servizio globale, tecnici qualificati assicurano un'assistenza rapida e professionale.
La soluzione outdoor perfetta per ogni settore – come prodotto standard
Il tuo settore o campo di attività è legato a particolari luoghi esterni? Forse per avere accesso alle risorse e garantire così un approvvigionamento e una lavorazione efficienti? O forse per poter offrire i tuoi prodotti all'interno dell'ambiente infrastrutturale dei clienti?
In entrambi i casi, il funzionamento senza problemi delle tue installazioni in qualsiasi condizione atmosferica è un prerequisito. Questo può rappresentare una grande sfida legata in modo particolare alle condizioni ambientali. Per salvaguardare il funzionamento in situazioni critiche ed evitare costosi tempi di inattività, è fondamentale che tutti i componenti siano ben protetti.
La tua industria
Le applicazioni outdoor non sono tutte uguali, quali sono le tue esigenze?
Dove verrà utilizzato il tuo armadio? A seconda dell'ambiente e delle protezioni esistenti, saranno necessari diversi livelli di resistenza, diverse soluzioni di controllo del clima, trattamenti superficiali specifici, possibilità di riscaldamento, necessità della rete e altro ancora. Le esigenze delle applicazioni esterne sono diverse:
- Le ampie variazioni di temperatura richiedono diverse soluzioni di climatizzazione attiva e passiva
 - Umidità, raggi UV e salsedine richiedono una protezione ottimale della corrosione e della superficie
 - La protezione contro gli atti di vandalismo e gli accessi non autorizzati svolge un ruolo importante per la sicurezza
 - Le emissioni di rumore devono essere minimizzate in modo efficace per le installazioni in ambienti urbani
 
Definizione degli ambienti di installazione per facilitare la scelta ottimale dell'armadio
Abbiamo definito quattro diversi ambienti di installazione per facilitare la scelta della soluzione Rittal più adatta. Dagli ambienti protetti in locali chiusi, passando per gli spazi esterni coperti, fino alle aree accessibili al pubblico ed esposte alle influenze climatiche in costante cambiamento.