Show new website www.rittal.com/jp-ja

製品と環境保護

リタール製品と環境保護

リタールの環境保護情報

  • AA-TL035リタール禁止・宣言事項一覧

    AA-TL035 リタール禁止・宣言事項一覧は、右のダウンロードリンクよりドイツ語版あるいは英語版をダウンロードできます。

  • RoHS & WEEE

    RoHS Compliance

    All of our products comply with the EU RoHS Directive "RoHS II" 2011/65/EU (Recast 2002/95/EC) and the associated Delegated Directive (EU) 2015/863 („RoHS III“).

    WEEE Compliance: WEEE Reg.-No. 11161726

    We registered for the relevant B2B categories under Rittal WEEE-Reg-No. 11161726.

  • REACH

    化学物質の登録、評価、認可および制限

    REACHとは何か?

    化学物質の登録、評価および認可に関したEUにおける新しい化学物質法です。

    要点としては、以下になります:

    • 「化学物質」の登録および認可に関する統一規則。年間生産量/輸入量が1トンを超える全ての「物質(化学物質)」は、生産者/輸入業者によって登録されなければならない。登録は欧州化学物質庁(EchA)でのみ実施される。
    • 「化学物質」製造者による証明義務への転換。製造者はその顧客に対して「積極的に」「懸念物質」の使用に関して通知し、代替案を提供することを要求される。すなわち、リタールは納入業者から「積極的に」情報を受けなければならず、それを顧客に「積極的に」情報提供しなければならない。
    • ノーデータ・ノーマーケット(データ登録されていない化学物質を市場流通してはならない)

  • オゾン規制への取り組み

    リタールの温度管理製品はECオゾン層破壊物質規則 No. 1005/2009 を遵守しています。

    弊社が導入している冷媒は CFC、HCFC(特定フロン)を含まないHFC(代替フロン)冷媒です。これらには塩素は含まれておらず、オゾン層破壊係数0となっています。

    具体的には、リタールは以下の冷媒を導入しています:

    • R134a
    • R407C
    • R410A

    これらの冷媒は、オゾン層破壊物質規則 No. 1005/2009 で規制されている物質ではなく、ハロン類にも属していません。

    リタールの以下の製品に冷媒が充填されています:

    • エンクロージャー用クーリングユニット (R134a)
    • ドア型、筐体一体型、サイドパネル型クーリングモジュール (R134a)
    • チラー (R134a、R407C、もしくは、R410A)

    リタールが使用している冷媒のさらに詳細な情報については、対応する安全データシート (SDS) をご覧ください。

  • ドイツバッテリー法 (BattG)

    業務用バッテリーの回収に関する顧客向け情報 (ドイツ国内のみ)

    Rittal GmbH & Co. KGは、限定的な場合にのみ業務用バッテリー の一次業者として導入を行います。原則として、リタールは使用済みバッテリーを、配送センターあるいは本社で無料で引き取ります。会社の規模により個別に、委託企業によるバッテリーの回収および再利用か、顧客との契約上の合意に基づいた処理のどちらか異なる規則が適用されます。

  • 環境配慮設計(エコデザイン)指令 (ErP指令)

    環境配慮設計指令については、右のダウンロードリンクよりドイツ語版あるいは英語版をダウンロードできます。

  • 紛争鉱物

    弊社の声明「リタールの紛争鉱物不使用ポリシー」とリタールの紛争鉱物報告テンプレート「RMI-CMRT_Rittal-Company-Group-level」は、右側からダウンロードできます。

  • アメリカEPAによるTSCA第6条 5種類のPBT化学物質の規制についての包括文書

    米国の環境保護庁(EPA)により、有害物質規制法(TSCA)の第6条(h)項に基づき、
    5種類のPBT化学物質を含有する製品及び成形品の製造・加工と商業的流通を
    禁止・制限する最終規則が2021年1月21日に官報公布され、2021年2月5日に施工されました。

    禁止となった以下のPBT5物質ですが、全てのリタール製品に含有されていないことをお知らせいたします。

    【対象 PBT5物質】

    • デカブロモジフェニルエーテル [decaBDE] CAS No.1163-19-5
    • リン酸トリス(イソプロピルフェニル) [PIP(3:1)] CAS No.68937-41-7
    • 2,4,6-トリ-tert-ブチルフェノール [2,4,6-TTBP] CAS No.732-26-3
    • ヘキサクロロブタジエン [HCBD] CAS No.87-68-3
    • ペンタクロロチオフェノール [PCTP] CAS No.133-49-3

    詳しくは、右側から書面をダウンロードのうえご確認ください。