Hvorfor velge plastskap fremfor stålskap?
5 bruksområder der plastskap gir størst fordeler
Maritime installasjoner utsettes kontinuerlig for saltvann, sjøluft, UV-stråling og krevende værforhold. Disse faktorene kan føre til rask korrosjon av tradisjonelle stålskap.
Plastskap i vann- og avløpsanlegg
VA-sektoren er blant områdene hvor plastskap gir størst verdi. Pumpestasjoner, renseanlegg og vannverk opererer ofte i miljøer med høy luftfuktighet, korrosive gasser og krevende værforhold. I slike miljøer bidrar plastskap til å redusere risikoen for korrosjon, samtidig som de gir lengre levetid på installasjoner og lavere vedlikeholdskostnader. Resultatet er høy driftssikkerhet, økt oppetid og lavere totale eierkostnader for kommuner, vannverk og andre driftsansvarlige.
Plastskap for samferdsel og kritisk infrastruktur
Jernbane, tunneler, flyplasser og veianlegg er avhengige av kapslingsløsninger som tåler tøffe driftsforhold over tid. Plastskap beskytter elektriske komponenter mot påvirkninger som vibrasjoner, vind, nedbør, støv, UV-stråling og kjemiske stoffer. Denne robustheten bidrar til pålitelig drift av signalanlegg, kommunikasjonssystemer og styringsutstyr, samtidig som behovet for vedlikehold reduseres.
Plastskap til solcelleanlegg og energiinfrastruktur
Den økende satsingen på fornybar energi stiller nye krav til kapslingsløsninger som skal fungere sikkert i utendørsmiljøer året rundt. Plastskap er derfor et populært valg i solcelleparker, takmonterte PV-anlegg, batterilagringsløsninger og energifordelingssystemer. Materialenes værbestandighet, UV-motstand og elektrisk isolerende egenskaper bidrar til stabil drift, høy sikkerhet og lang levetid, selv under krevende klimaforhold.
Plastskap i olje- og gassindustrien
Olje- og gassindustrien stiller svært høye krav til sikkerhet, korrosjonsbestandighet og sertifiseringer. Ex-godkjente plastskap benyttes blant annet i raffinerier, offshore-plattformer, prosessanlegg og kjemisk industri, hvor utstyret må tåle aggressive miljøer og samtidig oppfylle strenge myndighetskrav. Med sertifiseringer som ATEX og IECEx kan plastskap brukes i eksplosjonsfarlige områder, samtidig som de gir lang levetid og reduserte vedlikeholdsbehov.
Når bør du velge plastskap fremfor stålskap i industrielle miljøer?
Valget mellom plastskap og stålskap avhenger av miljøet installasjonen skal operere i, samt kravene til driftssikkerhet, levetid og vedlikehold. I mange industrielle applikasjoner er plastskap et bedre alternativ fordi de er korrosjonsbestandige, lette og elektrisk isolerende. Stålskap kan samtidig være det foretrukne valget der det stilles ekstra høye krav til mekanisk styrke eller EMC-skjerming.
Tabellen nedenfor viser de viktigste forskjellene mellom plastskap og stålskap.
| Kriterium | Plastskap | Stålskap |
|---|---|---|
| Korrosjonsbestandighet | Svært høy – ruster ikke og tåler fukt, salt og kjemikalier | Kan korrodere over tid, spesielt i aggressive miljøer |
| Vekt | Lav vekt gir enklere transport og montering | Tyngre konstruksjon |
| Elektrisk isolasjon | Naturlig isolerende materiale | Ledende materiale som krever ekstra hensyn |
| Mekanisk styrke | God mekanisk styrke for de fleste industrimiljøer | Svært høy styrke og slagfasthet |
| Utendørs bruk | Meget godt egnet ved riktig UV-bestandig materiale | Krever ofte overflatebehandling eller rustfritt stål |
| Kjemikaliebestandighet | Høy motstand mot mange syrer, baser og kjemikalier | Varierer avhengig av stålkvalitet og overflatebehandling |
| Vedlikeholdsbehov | Lavt | Kan kreve inspeksjon og korrosjonsbeskyttelse |
| Installasjonskostnad | Ofte lavere på grunn av lav vekt og enkel håndtering | Kan være høyere ved større eller tunge installasjoner |
| Typiske bruksområder | VA-anlegg, offshore, maritim industri, energi og utendørs installasjoner | Produksjonsindustri, maskinanlegg, områder med høy mekanisk belastning |
| Beste valg når | Korrosjon, fukt og kjemisk påvirkning er den største utfordringen | Mekanisk belastning og EMC-krav er avgjørende |
Hvorfor gir plastskap lavere vedlikeholdskostnader?
Materialegenskapene i moderne plastskap er en viktig årsak til den økende populariteten innen industri og infrastruktur. Materialet korroderer ikke ved eksponering for vann, salt eller mange kjemikalier, noe som reduserer behovet for vedlikehold og utskiftninger. Samtidig gjør den lave vekten installasjonen enklere og mer kostnadseffektiv. Plastens elektrisk isolerende egenskaper gir økt sikkerhet, mens god UV-bestandighet sikrer lang levetid også i utendørs installasjoner.
For mange norske industribedrifter betyr dette færre driftsavbrudd, lavere livssykluskostnader og høyere tilgjengelighet på kritiske anlegg.
I miljøer med høy luftfuktighet eller kjemisk påvirkning kan dette gi betydelige økonomiske gevinster over tid.
En fleksibel løsning for krevende installasjoner
Industrien er i kontinuerlig utvikling, og kravene til kapslingsløsninger blir stadig mer komplekse. Derfor er fleksibilitet en viktig faktor ved valg av skapløsning. Plastskap kan enkelt tilpasses ulike tekniske og driftsmessige behov, enten det gjelder integrering av montasjeplater, DIN-skinner, kabelinnføringer eller spesialtilpassede utsparinger.
En annen viktig fordel er at samme kapslingsløsning kan benyttes både innendørs og utendørs. Dette gir større standardisering på tvers av anlegg og forenkler både prosjektering, installasjon og vedlikehold. Plastskap brukes derfor i en rekke bransjer, fra vann- og avløpsanlegg og energiforsyning til industriell automasjon, prosessindustri og kraftdistribusjon. Muligheten til å tilpasse skapene til ulike miljøer og tekniske krav gjør dem til et fleksibelt valg for moderne industrielle installasjoner.
Bærekraft og miljøhensyn
Bærekraft har blitt en sentral del av investeringsbeslutningene i industrien, og materialvalg spiller en stadig viktigere rolle i virksomheters miljøstrategi. Moderne plastskap kan bidra til å redusere den samlede miljøbelastningen gjennom lang levetid, lave vedlikeholdsbehov og materialer som i mange tilfeller kan resirkuleres etter endt bruk.
I tillegg krever produksjonen av plastkapslinger ofte mindre energi enn produksjonen av tilsvarende løsninger i metall. Kombinert med høy korrosjonsbestandighet og lang levetid kan dette bidra til å redusere ressursforbruket gjennom hele produktets livssyklus. For virksomheter som arbeider målrettet med ESG-krav, bærekraftsrapportering og reduksjon av klimaavtrykk, kan valg av riktige kapslingsløsninger derfor være et viktig bidrag til både miljømessige og økonomiske mål.
Hvorfor velge Rittal plastskap?
Rittals plastskap er utviklet for krevende industrielle miljøer og kombinerer høy korrosjonsbestandighet med fleksible tilpasningsmuligheter. Løsningene kan konfigureres for ulike applikasjoner og leveres med dokumenterte sertifiseringer som oppfyller kravene i moderne industri. Samtidig får kundene tilgang til både lokal teknisk rådgivning og et globalt serviceapparat, noe som bidrar til høy driftssikkerhet gjennom hele anleggets levetid.
Resultatet er løsninger som bidrar til høy driftssikkerhet og lavere totale driftskostnader.
Oppsummering
FAQ: Vanlige spørsmål om plastskap
Hva er forskjellen mellom plastskap og stålskap?
Plastskap er korrosjonsbestandige, elektrisk isolerende og lette å montere, mens stålskap ofte velges der det stilles ekstra høye krav til mekanisk styrke eller EMC-skjerming. Valget avhenger av miljøet og applikasjonen.
Hva er fordelene med plastskap sammenlignet med stålskap?
Plastskap er korrosjonsbestandige, lette, elektrisk isolerende og krever mindre vedlikehold i krevende miljøer.
Hvor brukes plastskap mest?
De brukes ofte innen vann og avløp, offshore, maritim industri, samferdsel, energi, prosessindustri og automasjon.
Kan plastskap brukes utendørs?
Ja. Moderne plastskap er utviklet for å tåle UV-stråling, regn, frost, støv og store temperatursvingninger.
Er plastskap egnet for korrosive miljøer?
Ja. Dette er en av de største fordelene sammenlignet med tradisjonelle metallskap.
Kan plastskap brukes i eksplosjonsfarlige områder?
Ja. Ex-godkjente løsninger kan leveres med sertifiseringer som ATEX og IECEx.
Tomas Nordström
Product Manager Enclosures, RAS & Value Chain
Med lang erfaring fra industrien hjelper Tomas Nordström kunder med å optimalisere kapslingsløsninger og automatisere tavleproduksjonen. Gjennom fokus på standardisering, digitalisering og verdikjedeoptimalisering bidrar han til mer effektive arbeidsprosesser, høyere kvalitet og kortere gjennomløpstider – fra engineering og produksjon til ferdig tavle.