Skap- og kapslingsløsninger i kompakt konstruksjon i variantene: kompaktapparatskap AX, plast-apparatskap AX og systemskap SE. Ekstremt allsidig, for styringsanvendelser med mellomstort plassbehov. Oppfyller høyeste krav til korrosjonsbeskyttelse og kapslingsgrad opptil IP 66. Veggkapslingene tilbyr enkelt innvendig utbygging og fleksibel kabelinnføring.
AX-kompaktapparatskap
Utforsk det brede utvalget av tilbehør som er tilgjengelige for AX-kompaktapparatskapet
AX skapet fra Rittal kan kombineres med et imponerende utvalg av tilbehør for en lang rekke behov – fra innvendig utbygging og festeløsninger til belysnings- og sikkerhetssystemer. Takket være det geniale 25 mm mønsteret kan komponenter installeres raskt, sikkert og uten behov for boring – noe som gjør det mulig med fleksible og tidsbesparende utvidelsesmuligheter.
Klikk på de ulike områdene for å utforske det enkelte tilbehøret mer detaljert. Du får umiddelbart oversikt over mulighetene for å tilpasse og utvide AX skapet ditt på.
Tilbehørsoversikt
Takalternativer for AX
Tilbehør til skaptak – som utendørsløsninger, transportløfteører, beskyttelsestak og støvbeskyttelseslister – gir optimal beskyttelse og funksjonalitet for alle bruksområder.
Kjøling og strømfordeling for AX
Et bredt utvalg av tilbehør er tilgjengelig i denne kategorien – fra høyytelses kjøleaggregat og effektiv filterteknologi til varmeelement og innovative strømdistribusjonssystemer som RiLineX og RiLine Compact.
Innvendig utbygging for AX
Det finnes et bredt utvalg av tilbehør for innvendig montering i skap, blant annet dørholdere, skinnesystemer, monteringskomponenter, systemlys, tegningslommer for koblingsskjemaer samt EMC- og jordingsutstyr.
Dørvarianter og låser for AX
Dører og låser for praktisk og sikker tilgang, inkludert alternativer som håndtak, betjeningspaneler, visningsvinduer og innerdører for maksimal fleksibilitet og funksjonalitet.
Skapmontering for AX
Festeløsninger for sikker montering, for eksempel vinkelbraketter for veggmontering, veggmonteringsbraketter, stangklemmer og sammenkoblingssett som gjør det enkelt å koble sammen skap på en sikker måte.
Kabelinnføring og sokkel for AX
Tilbehør for fleksible kabelinnføringsløsninger til skapsystemer, inkludert løsninger som kabelinnføringer, blindplater, kabelnipler og sokler.