Egenskaper og fordeler

Den riktige klimatiseringsløsningen for dine behov

Her kan du lese mer om hvordan produktene våre fungerer og hvilke fordeler de har for de ulike typene klimatisering – fra luftkjøling og kjøleaggregater til væskekjøling og oppvarming av kapslinger.

Luftkjøling

Virkemåte:

  • Lufteffekt opptil 1161 m³/t
  • Varmen inne i skapet ledes ut til omgivelsene via en tvungen luftstrøm (luftutveksling)
  • Luftruting inne i skapet kan være både ved uttrekks- og utløpsenden
 

Fordeler:

  • Svært allsidig som følge av ulike designvarianter – standard, EMC og EC-teknologi
  • Verktøyfritt arbeid (montering på skapet, elektrisk tilkobling, raskt skifte av filtermatter)
  • Lavere energikostnader på grunn av kortere driftstid for filtervifter med effektiv EC-motor
  • Integrert grensesnitt for enkel overvåking og kontroll av viftehastighet/drift ved EC-vifter

Finn ut mer | Til produkt

Virkemåte:

  • Lufteffekt opptil 976 m³/t
  • Varmen inne i skapet ledes ut i omgivelsene via en tvungen luftstrøm (luftutveksling)

Fordeler:

  • Svært allsidig som følge av ulike designvarianter – standard- og EC-teknologi
  • Enkel montering og enkelt vedlikehold (innovativ klemmefeste, pluggterminal sikrer enkel elektrisk tilkobling, raskt bytte av filtermatter)
  • Høy beskyttelseskategori på IP 55 som standard
  • Høy effektivitet og integrert grensesnitt for hastighetsregulering og vifteovervåking for EC-vifter

Til produkt

Virkemåte:

  • Varmetap som skal spres opp til 900 W ved ∆T = 10 K
  • I motsetning til vifter består luft/luft varmeveksleren av to lukkede kretser
  • I stedet for ekstern luft som strømmer gjennom skapet, strømmer ekstern og intern luft gjennom varmevekslerfinnene i henhold til kryssstrømsprinsippet
  • Varmen i den indre luften absorberes av den ytre luften uten direkte kontakt, noe som betyr at en høy beskyttelseskategori kan oppnås, da den forurensede ytre luften ikke kommer i direkte kontakt med luften inne i skapet.

Fordeler:

  • Redusert vedlikehold takket være separat kontroll av interne og eksterne vifter
  • Enkel rengjøring takket være en avtakbar varmevekslermodul
  • Lengre vedlikeholdsintervaller, noe som reduserer servicekostnadene

Til produkt

Kjøleaggregater

Virkemåte:

  • Effekttap på opptil 80 W ved L35/L35 som må ledes bort
  • Peltier-kjøleaggregat fungerer i henhold til det termoelektriske prinsippet, der en elektrisk strøm skaper en temperaturforskjell mellom to metalliske ledere under visse forutsetninger.

Fordeler:

  • Miljøvennlig, ettersom det ikke kreves gasser eller kjølemedier
  • Nesten vedlikeholdsfri drift
  • Høy reguleringsnøyaktighet
  • Kan monteres i alle retninger (unntatt takmontering)

Til produkt

Virkemåte:

  • Effekttap opp til 5800 W, ved L35/L35 som må ledes bort 
  • Med hjelp av et kjølemedium (R‑1234yf) kjøles luften i skapet, og varmen avgis til omgivelsene via en separat indre og ytre krets.
  • Siden ingen uteluft kommer inn i skapet, oppnås det høy kapslingsgrad

Fordeler:

  • Fleksibel bruk takket være ulike versjoner i stålplate (standard), rustfritt stål, utendørs, kjemi og Dynamic
  • Gjennomsnittlig 75 % energibesparelse takket være innovativ hybridteknologi
  • Lengre levetid for komponent gjennom behovsstyrt kjøling (PID-regulering)
  • Intuitiv betjening via berøringsskjerm og smarte grensesnitt
  • Enkel montering takket være enhetlig monteringsutslag og monteringshjelpemidler

Finn ut mer |Til produkt

Virkemåte:

  • Varmetap som skal ledes bort: opptil 3 950 W ved L35/L35
  • Ved hjelp av et kjølemedium (R-513A) kjøles luften i skapet og varmen avgis til omgivelsene gjennom adskilte indre og ytre kretsløp.
  • Siden ingen omgivelsesluft kommer inn i kapslingen, oppnås en høy kapslingsgrad.

 

Fordeler:

  • Svært allsidig og kan brukes over hele verden takket være ulike designvarianter i stålplate (standard), rustfritt stål, NEMA 4x og NEMA 3R/4
  • Minimalt vedlikehold som følge av nanobelegg og integrert kondensatfordamping
  • Lengre økonomisk levetid for komponentene i kapslingen og for kjøleaggregatet, gjennom bruk av effektive komponenter som vifter og kompressor
  • Energieffektivitet gjennom Eco-mode-regulering – fordamperviften slås av ved behov, avhengig av innvendig temperatur i skapet.

Til produkt

Virkemåte:

  • Tapseffekt som skal ledes bort: opptil 2500 W ved L35/L35
  • Ved hjelp av kjølemedium (R-513A) kjøles luften i skapet og varmen avgis til omgivelsene gjennom adskilte indre og ytre kretsløp.
  • Siden ingen omgivelsesluft kommer inn i kapslingen, oppnås en høy kapslingsgrad.
 

Fordeler:

  • Svært allsidig, siden alle kjølemoduler kan kombineres individuelt med hvilken som helst klimakontrolldør
  • Enkel ettermontering – eksisterende dør kan skiftes ut uten maskinering og mens systemet er i drift
  • Energieffektivitet gjennom Eco‑Mode‑regulering: fordamperviften slås av ved behov, avhengig av temperaturen inne i styreskapet

Til produkt

Væskekjøling

Virkemåte:

  • Tapseffekt som må føres bort: opp til 7000 W, med L35/W10 og 500 l/t
  • De indre og ytre kretsene er adskilt, og gir dermed høy kapslingsgrad
  • Kjølemediet er vanligvis vann i disse enhetene
  • En lukket vannkrets forsyner enhetene med avkjølt vann
  • Returkjøling kan skje (sentralt) via en chiller

Fordeler:

  • Fleksibel bruk takket være av ulike versjoner: Vannførende deler i rustfritt stål (1.4571) eller kobber/messing (Cu/CuZn), samt hygienisk design for næringsmiddelproduksjon.
  • Komfortable og fleksible vanntilkoblingsmuligheter
  • Alle enheter med Comfort-regulering er utstyrt med den effektive energibesparende Eco-mode-regulering: Viften slås av etter behov, avhengig av temperaturen inne i apparatskapet

Til produkt

Virkemåte:

  • Effekttap som skal føres bort: opp til 9500 W, ved L35/W10 og 2000 l/t
  • De interne og eksterne kretsene er separate, og gir dermed høy kapslingsgrad
  • Kjølemediet er vanligvis vann i disse enhetene
  • En lukket vannkrets forsyner enhetene med avkjølt vann
  • Returkjøling kan skje (sentralt) via en chiller

Fordeler:

  • Fleksible tilkoblingsmuligheter for vann, enten på toppen eller bunnen av enheten
  • Fleksible plassering, da luftutløp kan skje til begge sider med 5 kW per side, eller ensidig med 10 kW.
  • Alle enheter med Ckomfort-regulering er utstyrt med Eco-modus-regulering for effektiv energisparing: Viften slås av etter behov, avhengig av temperaturen inne i apparatskapet

Til produktet

Virkemåte:

  • Varmetap som må ledes bort: opp til 5500 W ved Tw18/Tu35
  • En chiller er et produkt som bruker et flytende medium (vann, olje, etc.) for å fjerne varme fra en forbruker
  • Denne væsken kan sirkuleres gjennom en varmeveksler for å kjøle ned utstyr eller en annen  prosessstrøm (som luft eller prosessvann)

 

Fordeler:

  • Høy energieffektivitet og reduksjon av CO₂‑avtrykkemed opptil 70% med hjelp av innovativ inverterteknologi og lavere forbruk av kjølemedium
  • Svært allsidig takket være et bredt temperaturområde på -5 °C til +50 °C
  • Høy driftsikkerhet gjennom integrerte sikkerhetsfunksjoner
  • Enkel overvåking ved hjelp av fjernovervåking via IoT-grensesnittet
  • Også tilgjengelig i en utendørsversjon (–20 °C til +45 °C)

Finn ut mer | Til produkt

Virkemåte:

  • Varmetap som må ledes bort: opp til 48 000 W ved Tw18/Tu32
  • En chiller er et produkt som bruker et flytende medium (vann, olje, etc.) for å fjerne varme fra en forbruker
  • Denne væsken kan sirkuleres av en varmeveksler for å kjøle ned utstyr eller en annen prosessstrøm (som luft eller prosessvann)

 

Fordeler:

  • Redusert mengde kjølemedium takket være mikrokanalteknologi
  • Komfortabel og brukervennlig betjening via berøringsskjerm
  • Høy driftssikkerhet gjennom integrerte sikkerhetsfunksjoner
  • Kortere leveringstid gjennom forhåndskonfigurerte alternativer
  • Fjernovervåking (monitorering) er allerede integrert i grunnmodellen

Till produkt

Virkemåte:

  • Varmetap som skal ledes bort: opp til 20 000 W ved Tw18/Tu35
  • En chiller er et produkt som bruker et flytende medium (vann, olje, etc.) for å fjerne varme fra en forbruker
  • Denne væsken kan sirkuleres av en varmeveksler for å kjøle ned utstryr eller en annen prosessstrøm (som luft eller prosessvann)

Fordeler:

  • Høy driftssikkerhet takket være frostbeskyttelse
  • Kan brukes i alle land takket være utførelse med dobbelt frekvensområde
  • Redusert mengde kjølemedium takket være mikrokanalteknologi
  • Høy driftsikkerhet gjennom integrerte sikkerhetsfunksjoner

Til produkt

Varmeelement for apparatskap

Virkemåte:

  • PTC-elementene som brukes i alle Rittals varmevekslere regulerer automatisk motstanden og dermed varmeeffekten avhengig av temperaturen

Fordeler:

  • Selvregulerende PTC-teknologi for optimal styring av varmeeffekten
  • Beskyttelse mot kondensdannelse i kapslingen
  • Jevn varmefordeling for å unngå varmelommer
  • Enkel montering med hurtigkoblingsklemme for verktøyfri elektrisk tilkobling (fjærklemme)

Gå til produkt

Har du noen spørsmål?

Ta kontakt med oss. Vi svarer gjerne på alle spørsmål du måtte ha om klimakontroll.