Ukryte koszty energii, których większość zakładów produkcyjnych nie zauważa

czerwca 18 2026

Gdzie uciekają pieniądze w chłodzeniu szaf sterowniczych?

Gdzie uciekają pieniądze w zakładzie produkcyjnym? Ukryte koszty chłodzenia szaf sterowniczych

Rosnące ceny energii sprawiają, że firmy produkcyjne coraz dokładniej analizują koszty działalności. Najczęściej uwaga skupia się na maszynach produkcyjnych, sprężarkach, systemach HVAC czy oświetleniu. Tymczasem jeden z obszarów generujących znaczące straty energii często pozostaje niezauważony - chłodzenie szaf sterowniczych.


Problem polega na tym, że klimatyzatory działają. Nie zgłaszają awarii. Nie zatrzymują produkcji. W efekcie rzadko stają się przedmiotem analizy. Jednak sprawne działanie urządzenia nie oznacza jeszcze efektywności energetycznej.


W wielu zakładach właśnie tutaj ukrywa się potencjał oszczędności liczony w tysiącach, a czasem nawet dziesiątkach tysięcy złotych rocznie.
 

 

Dlaczego koszty chłodzenia szaf sterowniczych są często niedoszacowane?


Wyobraźmy sobie samochód, który codziennie bez problemu odpala i dowozi kierowcę do celu. Jedynym problemem jest spalanie na poziomie 20 litrów na 100 kilometrów.

Czy właściciel byłby zadowolony? -Prawdopodobnie nie.

Dokładnie tak samo wygląda sytuacja w przypadku wielu systemów chłodzenia szaf sterowniczych. Urządzenia wykonują swoją pracę, ale zużywają znacznie więcej energii niż nowoczesne rozwiązania dostępne obecnie na rynku.


Koszty są rozproszone w rachunkach za energię i przez to trudno je zauważyć.
 

5 sygnałów, że Twoje klimatyzatory mogą generować niepotrzebne koszty


1. Urządzenia pracują od wielu lat
Starsze klimatyzatory projektowano w czasach, gdy efektywność energetyczna nie była tak istotnym parametrem jak obecnie.
Nowoczesne rozwiązania wykorzystują technologie, które jeszcze kilka lat temu nie były standardem w chłodzeniu przemysłowym.


2. Klimatyzatory pracują w trybie ON/OFF
W tradycyjnych urządzeniach sprężarka działa z pełną mocą lub jest całkowicie wyłączona.
Powoduje to:
•    wyższe zużycie energii,
•    częstsze przeciążenia podzespołów,
•    większe wahania temperatury wewnątrz szafy.


3. Nie analizowano rzeczywistego zużycia energii
W wielu zakładach nikt nigdy nie sprawdził, ile energii zużywają systemy chłodzenia szaf sterowniczych.
Skoro nie ma awarii, temat schodzi na dalszy plan.
Tymczasem właśnie analiza danych często pokazuje największy potencjał optymalizacji.


4. Klimatyzatory pracują przez całą dobę
W zakładach pracujących 24/7 nawet niewielka różnica w sprawności urządzeń przekłada się na znaczące koszty w skali roku.
Im dłuższy czas pracy, tym większy potencjał oszczędności.


5. Nie wykonywano audytu energetycznego
Bez danych trudno podejmować racjonalne decyzje inwestycyjne.
Audyt pozwala określić rzeczywiste koszty obecnego rozwiązania oraz potencjalne korzyści wynikające z modernizacji.
 

Jak nowoczesne systemy chłodzenia ograniczają zużycie energii?
Największy wpływ mają obecnie dwa rozwiązania technologiczne.


Technologia inwerterowa


Inwerter umożliwia płynną regulację pracy sprężarki.
Urządzenie dostosowuje swoją moc do rzeczywistego zapotrzebowania na chłodzenie zamiast pracować nieustannie z maksymalną wydajnością.
Efekt to niższe zużycie energii, stabilniejsza temperatura oraz dłuższa żywotność komponentów.
 

Technologia Heat Pipe


Heat Pipe umożliwia odprowadzanie ciepła bez uruchamiania sprężarki.
W wielu warunkach przemysłowych przez znaczną część roku chłodzenie może odbywać się właśnie w tym energooszczędnym trybie.
To oznacza dodatkowe ograniczenie kosztów eksploatacyjnych.
 

Przykład z praktyki: 65% mniej zużytej energii


W jednym z zakładów przemysłowych przeprowadzono analizę dziesięciu pracujących klimatyzatorów szaf sterowniczych.


Wyniki pokazały roczne zużycie energii na poziomie ponad 60 000 kWh.
Po wymianie urządzeń na nowoczesne jednostki energooszczędne:
•    zużycie energii spadło o 65%,
•    oszczędności wyniosły około 7 000 euro rocznie,
•    czas zwrotu inwestycji wyniósł około 2,6 roku.


Najciekawsze jest jednak to, że przed analizą urządzenia były uznawane za w pełni sprawne i nie sprawiały problemów eksploatacyjnych.


Ile można zaoszczędzić w Twoim zakładzie?
Nie istnieje jedna odpowiedź dla wszystkich przedsiębiorstw.


Wpływ mają między innymi:
•    liczba klimatyzatorów,
•    ich wiek,
•    czas pracy,
•    temperatura otoczenia,
•    koszt energii elektrycznej.


Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest wykonanie indywidualnej analizy.
 

Bezpłatny raport energetyczny i nagranie webinaru


Chcesz sprawdzić, czy podobny potencjał oszczędności istnieje również w Twoim zakładzie?
Przygotujemy bezpłatny raport energetyczny pokazujący:
•    aktualne koszty pracy klimatyzatorów,
•    możliwe oszczędności energii,
•    szacowany zwrot z inwestycji,
•    potencjalną redukcję emisji CO₂.


Dodatkowo po wypełnieniu formularza otrzymasz dostęp do nagrania webinaru:
„Gdzie uciekają Twoje pieniądze? Audyt energetyczny chłodzenia szaf sterowniczych krok po kroku”


Wypełnij formularz i sprawdź, ile energii - a przede wszystkim pieniędzy - może każdego roku uciekać z Twojego zakładu.
 

 

Marcin Lisowski - Industrial Climate Control Sales Specialist | Rittal Polska - Od ponad 18 lat wspiera klientów przemysłowych w zakresie chłodzenia szaf sterowniczych, systemów klimatyzacji przemysłowej oraz optymalizacji kosztów energii w zakładach produkcyjnych.