Jak dobrać odpowiednią PDU do szaf rackowych w centrum danych

lutego 04 2026

PDU do centrum danych – jak dobrać listwę zasilającą do szaf rackowych Rittal

Jednostka dystrybucji zasilania PDU (Power Distribution Unit) w nowoczesnym centrum danych nie jest już prostą listwą zasilającą. To kluczowy element infrastruktury IT, który bezpośrednio wpływa na efektywność energetyczną, dostępność systemów oraz bezpieczeństwo zasilania w szafach rackowych.

W praktyce rackowe PDU przekształcają pojedyncze źródło energii w wiele wyjść o różnych parametrach mocy, dostosowanych do serwerów, przełączników sieciowych, systemów pamięci masowej oraz urządzeń peryferyjnych. Różnorodność obciążeń, typów gniazd i zapotrzebowania na moc w jednej szafie IT sprawia, że dobór odpowiedniej PDU do centrum danych staje się decyzją strategiczną, a nie technicznym detalem.

Dodatkowo administratorzy muszą dziś brać pod uwagę nie tylko samą dystrybucję energii, lecz także monitorowanie zużycia prądu, zdalne zarządzanie oraz integrację z systemami UPS. To właśnie dlatego wybór PDU powinien być świadomy i dopasowany do skali oraz modelu operacyjnego obiektu.

Typy PDU stosowane w serwerowniach i centrach danych:

PDU Basic – standardowa dystrybucja zasilania

PDU Basic to pasywna jednostka dystrybucji energii AC, wyposażona w stałą liczbę gniazd IEC lub NEMA. Jej zadaniem jest wyłącznie przekazywanie zasilania z sieci energetycznej, agregatu prądotwórczego lub systemu UPS do urządzeń IT.

W porównaniu do konsumenckich listew zasilających oferuje solidniejszą konstrukcję i większą liczbę gniazd, jednak nie zapewnia funkcji monitoringu, zdalnego zarządzania ani ochrony obwodów, co ogranicza jej zastosowanie w środowiskach krytycznych.

Inteligentne PDU (Smart PDU)

Inteligentne PDU znacząco rozszerzają możliwości klasycznych jednostek. Oferują ciągły pomiar prądu, napięcia i zużycia energii, często również na poziomie pojedynczych gniazd. Dzięki interfejsowi sieciowemu umożliwiają zdalny monitoring, raportowanie oraz integrację z systemami DCIM.

To rozwiązanie realnie odciąża zespoły IT, pozwala szybciej reagować na anomalie i skuteczniej zarządzać energią w centrum danych.

PDU Metered – pomiar obciążenia

PDU z pomiarem umożliwia lokalny podgląd aktualnego obciążenia prądowego. Administratorzy mogą w czasie rzeczywistym kontrolować wykorzystanie mocy i zapobiegać przeciążeniom, zanim doprowadzą one do przestoju infrastruktury IT.

Takie rozwiązanie sprawdza się szczególnie tam, gdzie wysoka dostępność systemów jest priorytetem, a infrastruktura energetyczna pracuje blisko granic nominalnych.

PDU Managed – zarządzana i monitorowana

PDU zarządzana zapewnia pełną kontrolę nad dystrybucją energii, zarówno lokalnie, jak i zdalnie. Umożliwia definiowanie progów alarmowych dla prądu, napięcia i mocy, rejestrowanie parametrów oraz automatyczne wysyłanie powiadomień e-mail lub SMS.

Monitorowanie zużycia energii na poziomie urządzeń pozwala ograniczyć ryzyko awarii, poprawić planowanie mocy i zoptymalizować koszty operacyjne centrum danych.

PDU Switched – przełączana

PDU przełączana umożliwia zdalne włączanie i wyłączanie gniazd, co pozwala na restart serwerów i urządzeń sieciowych bez fizycznej obecności w serwerowni. To kluczowa funkcja w lokalizacjach zdalnych oraz w środowiskach o ograniczonym dostępie do personelu IT.

Zaawansowane modele mogą współpracować z systemami UPS, automatycznie odłączając mniej krytyczne obciążenia w przypadku zaniku zasilania i chroniąc kluczowe systemy.

Systemy PDU modułowe w centrach danych

Modułowe systemy PDU bazują na szynie nośnej (backplane), do której montuje się wymienne moduły gniazd o różnych standardach. Takie podejście zapewnia wyjątkową elastyczność i skalowalność infrastruktury energetycznej.

W systemach modułowych firmy Rittal:

  • szyna nośna posiada w pełni zabezpieczone okablowanie,
  • moduły gniazd są zamknięte i bezpieczne w obsłudze,
  • montaż pionowy nie zajmuje jednostek U w szafie rack,
  • możliwe jest zastosowanie dwóch niezależnych torów zasilania dla redundancji.

Dzięki temu nawet personel bez specjalistycznej wiedzy elektrycznej może bezpiecznie dostosowywać konfigurację PDU do zmieniających się potrzeb centrum danych.

Jak dobrać PDU do centrum danych - kluczowe kryteria

Dobór odpowiedniej jednostki PDU zależy przede wszystkim od skali obiektu oraz dostępności zespołów IT.

Duże centra danych

W rozbudowanych instalacjach priorytetem jest optymalizacja kosztów operacyjnych i maksymalne wykorzystanie przestrzeni. Często stosuje się tu PDU Basic lub Metered, uzupełnione o PDU Switched w newralgicznych punktach, aby skrócić czas reakcji na awarie.

Małe obiekty i lokalizacje zdalne

W serwerowniach bez lokalnego personelu inwestycja w PDU Managed lub Switched szybko się zwraca. Zdalne zarządzanie i monitoring energii eliminują konieczność kosztownych interwencji serwisowych i przyspieszają rozwiązywanie problemów.

Planowanie przestrzeni w szafie rack

Standardem w centrach danych jest montaż dwóch PDU w jednej szafie rack, zasilanych z niezależnych źródeł energii. Szczególną uwagę należy zwrócić na głębokość montażową, zwłaszcza w szafach 600 mm z głębokimi serwerami oraz gęstym okablowaniem.

Odpowiednie zaplanowanie przestrzeni pozwala uniknąć problemów z zamknięciem drzwi, przegrzewaniem oraz utrudnionym serwisem.

PDU jako fundament efektywności energetycznej

Dla administratorów IT i facility managerów PDU to dziś znacznie więcej niż dystrybucja zasilania AC. To narzędzie do monitorowania, kontroli i optymalizacji zużycia energii, które bezpośrednio wpływa na dostępność systemów i stabilność pracy centrum danych.