Rittal Configuration System
Rittal Configuration System
Przemysł
Infrastruktura IT
Rittal Configuration System
Wszystkie funkcje w skrócie
- Szybki i poprawny wybór szaf oraz akcesoriów
- Łatwe projektowanie wycięć i otworów z wizualizacją konfiguracji w czasie rzeczywistym w 3D
- Automatyczne generowanie danych do zamówień i produkcji oraz zgodnej z normami dokumentacji
- Bezpośrednie przekazywanie konfiguracji do EPLAN Pro Panel
- Logowanie do sklepu internetowego celem uzyskania dodatkowych informacji o cenach i możliwości zamawiania
Zalety
- Oszczędność czasu dzięki łatwej konfiguracji i zamawianiu w sklepie online MyRittal
- Koniec z błędami przy wyborze akcesoriów i obróbce mechanicznej powierzchni obudów i szaf
- Lepsze planowanie dzięki aktualizowanej liście części i wyświetlaniu cen oraz dostępności
- Przyspieszenie procesów dzięki zintegrowanym interfejsom z oprogramowaniem Eplan i Rittal
Stanowisko człowiek/maszyna
Dodatkowe narzędzia doboru i programy narzędziowe
Chcesz szybko i łatwo znaleźć potrzebny produkt? Pomogą w tym nasze dodatkowe programy narzędziowe.
Rozdział mocy
Łatwe i zgodne z normami projektowanie rozdzielnic niskiego napięcia Ri4Power według IEC 61439-2 wraz ze świadectwami weryfikacji konstrukcji.
Zabezpieczony przed dotykiem system w kompaktowej technologii tablicowej. Idealny do małych układów sterowania i układów napędowych.
To narzędzie umożliwia szybki wybór odpowiedniego adaptera RiLine CB do montażu rozłącznika na szynach zbiorczych 60 mm systemu RiLine.
To narzędzie umożliwia szybki wybór odpowiedniego adaptera RiLine OM do montażu rozłącznika na szynach zbiorczych 60 mm systemu RiLine.
Klimatyzacja
Rittal Therm przejmuje mozolne obliczenia wymaganej klimatyzacji i proponuje odpowiedni dobór produktów. Na końcu otrzymuje się szczegółową dokumentację. To gwarantuje Państwu maksymalną pewność przy dobieraniu optymalnych komponentów klimatyzacji. Program Therm jest oparty na wytycznych norm IEC/TR3 60890 AMD 1 i DIN 3168 dla klimatyzatorów szaf sterowniczych. Obliczenia nadwyżki temperatury według PN-EN 61439 można przeprowadzić jednym kliknięciem.
Rittal pomaga swoim klientom w wywiązywaniu się z obowiązków prawnych. Aby dowiedzieć się, w jakim stopniu istniejąca instalacja jest objęta rozporządzeniem w sprawie F-gazów, po prostu skorzystaj z naszego kalkulatora. Kalkulator F-gazów oblicza na podstawie wartości GWP (GWP= Global Warming Potential) i ilości napełnieniowej stosowanego czynnika chłodniczego odpowiedni ekwiwalent CO₂. Ekwiwalent ten określa środki, które musi wdrożyć operator, aby spełnić wymogi rozporządzenia F-gazowego.
Więcej informacji na temat rozporządzenia w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych
RiDiag to oprogramowanie do diagnostyki i analizy klimatyzatorów w celu zagwarantowania prawidłowej eksploatacji oraz ułatwienia konserwacji i analizowania komunikatów systemowych.
Klimatyzacja IT
Ten kalkulator umożliwia łatwy wybór Liquid Cooling Packages (LCP) do chłodzenia szaf i szeregów w ramach infrastruktury IT. Moc chłodnicza LCP zostanie obliczona po podaniu różnych parametrów fizycznych, jak np. temperatura dopływu wody, ilość wody, temperatura dopływu i wypływu powietrza z serwera.
Rittal pomaga swoim klientom w wywiązywaniu się z obowiązków prawnych. Aby dowiedzieć się, w jakim stopniu istniejąca instalacja jest objęta rozporządzeniem w sprawie F-gazów, po prostu skorzystaj z naszego kalkulatora. Kalkulator F-gazów oblicza na podstawie wartości GWP (GWP= Global Warming Potential) i ilości napełnieniowej stosowanego czynnika chłodniczego odpowiedni ekwiwalent CO2. Ekwiwalent ten określa środki, które musi wdrożyć operator, aby spełnić wymogi rozporządzenia F-gazowego.
Więcej informacji na temat rozporządzenia w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych