Przemysł motoryzacyjny

Start z pierwszej pozycji

Rozwiązanie branżowe

Przemysł motoryzacyjny

O zastosowaniu produktów w przemyśle motoryzacyjnym decydują listy części zatwierdzonych dostawców oraz ustalone rozwiązania dedykowane. Zasady te wspierają m.in. spójność w projektowaniu, w...

Przemysł motoryzacyjny jest obecnie w trakcie największego przełomu w swojej historii: transformacji na elektromobilność. Oferta produktów jest poszerzana o samochody elektryczne, intensywnie inwestuje się w rozwój i produkcję.

Do najważniejszych czynników należy optymalizacja procesów produkcji. Celem jest pełna cyfryzacja zakładów, w tym także łańcuchów dostaw, oraz zastosowania Data Analytics, SI i efektywnej energetycznie techniki.

Rittal i EPLAN pomogą Ci jako silni partnerzy. Uwzględniamy całe łańcuchy wartości i myślimy o Twoich procesach. Wykorzystujemy wieloletnie doświadczenie w branży motoryzacyjnej, dysponujemy standardami przemysłowymi i innowacyjnością w przemyśle oraz IT i odnosimy sukcesy na całym świecie.

Przyspieszenie procesów: stań do wyścigu wraz z Rittal i Eplan

Już teraz wykorzystaj szansę na odróżnienie się od konkurencji oraz zajęcie czołowej pozycji dzięki najnowszym rozwiązaniom Rittal i Eplan.

Nasza gwarancja świadczonych usług:

  • Kompleksowa oferta rozwiązań Rittal dla infrastruktury IT – począwszy od pojedynczych szaf sieciowych aż po kompletne centra danych
  • Centra danych Edge Rittal do zastosowań Przemysłu 4.0

Zasilanie prądem stałym w przemyśle motoryzacyjnym

Schaper Steuerungstechnik

VX25 w praktyce

Terminowa produkcja szaf sterowniczych i rozdzielnic oraz dotrzymywanie wymaganych terminów należy do dużych wyzwań dla średnich przedsiębiorstw. Nowy system szaf VX25 Rittal udownił w praktyce swoją niezawodność i oszczędności dzięki prostemu...

Voith Turbo

O 70% niższe koszty zużycia energii

W przypadku klimatyzacji szaf sterowniczych centrów obróbki w produkcji w Voith Turbo znaleziono duże potencjały wzrostu efektywności poprzez przejście na nowoczesne klimatyzatory Blue e+ Rittal.