Skalowalne, efektywne energetycznie i wysokodostępne

Kolokacyjne centra danych

Łączymy najbardziej efektywną energetycznie infrastrukturę kolokacyjną z wieloletnim doświadczeniem w realizacji rozwiązań centrów danych dopasowanych do potrzeb klientów. Możliwość planowania, skalowania oraz indywidualnego dopasowania dzięki naszej ofercie produktów dostosowanych do potrzeb klienta.

Kolokacja w erze AI – raport trendów

Czy Twoje centrum danych jest gotowe na nowe wymagania?

Sztuczna inteligencja, rosnące wolumeny danych i presja na efektywność energetyczną zmieniają zasady gry w centrach danych. Pobierz trendpaper i zobacz, jakie wyzwania i kierunki rozwoju będą kluczowe dla kolokacji w najbliższych latach.

We empower IT

Rozumiemy Twoje wymagania dotyczące kolokacji

Najwyższa efektywność energetyczna, łatwa instalacja, przyszłościowa skalowalność i wiedza ekspercka dla Twojego kolokacyjnego centrum danych.

Cyfrowa transformacja wymaga nowoczesnych centrów danych dla technologii takich jak 5G, sztuczna inteligencja i Internet rzeczy. Dostawcy usług kolokacyjnych oferują w tym przypadku idealne rozwiązanie: wysokodostępną, bezpieczną i elastycznie skalowalną infrastrukturę. Jednocześnie stoją one przed zadaniem zapewnienia wysokiej dostępności, bezpieczeństwa i elastycznej skalowalności – przy maksymalnej efektywności w zakresie obsługi rosnących obciążeń prądowych.

Dostrzegliśmy te wymagania i opracowaliśmy kompleksową ofertę standardowych rozwiązań infrastruktury IT. Modułowe systemy szaf, chłodzenia, zasilania, monitorowania i bezpieczeństwa umożliwiają łatwą integrację wszystkich komponentów z istniejącą infrastrukturą. Wysoki stopień standaryzacji umożliwia szybką realizację projektów lub ich dostosowanie, dzięki czemu centrum kolokacyjne jest zawsze optymalnie skonfigurowane.

One Stop Shop: kompleksowa oferta infrastruktury kolokacyjnej w jednym miejscu

Rittal jako One Stop Shop oferuje wszystkie rozwiązania z jednego źródła: Łączymy doświadczenie dziesięcioleci innowacji produktowych w zakresie budowy szaf sterowniczych, rozdziału mocy i klimatyzacji w modułowej platformie systemowej IT dostosowanej do potrzeb operatorów usług kolokacyjnych.

W ten sposób tworzymy wymierną wartość dodaną specjalnie dla Ciebie: nasza oferta produktów pomaga w ujednoliceniu procesów, zwiększeniu efektywności i obniżeniu kosztów eksploatacji. Ponadto udzielamy wsparcia w osiąganiu wyznaczonych celów zrównoważonego rozwoju. W połączeniu z naszymi wydajnymi programami narzędziowymi i globalnym serwisem oferujemy rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb w całym łańcuchu wartości.

White Space Solutions

Efektywne wykorzystanie miejsca dzięki innowacyjnym rozwiązaniom w zakresie przestrzeni „white space”

Dzięki naszym rozwiązaniom White Space Solutions stworzysz wysoce elastyczną i wydajną infrastrukturę dla sprzętu IT. Modułowa konstrukcja – składająca się z szaf, chłodzenia, zasilania IT i monitoringu – umożliwia optymalne wykorzystanie przestrzeni oraz szybką, ustandaryzowaną instalację. W ten sposób maksymalizowane są skalowalność i niezawodność systemów.

Centralnym elementem jest system Aisle Containment. Precyzyjnie oddziela strumienie zimnego i ciepłego powietrza, zwiększa wydajność chłodzenia, a także znacznie zmniejsza zużycie energii. Zintegrowane czujniki monitorują temperaturę, zapewniają maksymalną efektywność i gwarantują najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Szafa

Elastyczność i bezpieczeństwo z TX Colo

TX Colo została opracowana wspólnie z czołowymi dostawcami usług kolokacyjnych specjalnie na potrzeby rynku kolokacji. Jest elastycznym, skalowalnym i przyszłościowym rozwiązaniem dla centrów danych. Została zaprojektowana tak, aby sprostać rosnącym wymaganiom wynikającym z coraz większego zapotrzebowania na moc obliczeniową we wszystkich obszarach działalności.

Chłodzenie IT

Efektywne chłodzenie na najwyższym poziomie

Liquid Cooling Package (LCP) firmy Rittal jest wysokowydajnym rozwiązaniem chłodzenia dla centrów danych, które daje się elastycznie integrować z szafami serwerowymi. LCP zasysa gorące powietrze i dostarcza schłodzone, co znacząco poprawia efektywność, zwłaszcza przy zastosowaniu w zabudowach zimnego korytarza. Nasze LCP są dostępne w wersjach o mocach chłodniczych od 10 do 53 kW i doskonale nadają się do rozbudowy istniejącej infrastruktury IT.

Zasilanie IT

Inteligentny i uniwersalny rozdział mocy

Nasze listwy zasilania (PDU) zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o efektywnym rozdziale mocy w nowoczesnych środowiskach IT oraz do stosowania w szafach serwerowych. Rozbudowane funkcje pomiaru i monitorowania energii w jednostkach PDU umożliwiają precyzyjne śledzenie poboru prądu. Płynna integracja z istniejącą infrastrukturą IT oraz możliwość rozbudowy o moduły, takie jak ochrona przepięciowa czy osłony gniazd, sprawiają, że nasze listwy PDU stanowią uniwersalne i przyszłościowe rozwiązanie dla rozwijających się centrów danych.

Monitoring IT

Niezawodne monitorowanie i sterowanie

CMC III to system monitorowania i sterowania do szaf sterowniczych oraz serwerowych. Dzięki obsłudze PoE i redundantnemu zasilaniu jest niezawodny oraz elastyczny. Konfiguracja odbywa się na stronie WWW w przeglądarce internetowej, co umożliwia łatwą integrację i kompleksowe monitorowanie krytycznych środowisk IT.

Housing Solutions

Modułowe rozwiązania obudów zapewniające bezpieczeństwo i wydajność

Nasze modułowe rozwiązania obudów umożliwiają szybką instalację wraz ze zintegrowaną klimatyzacją, zasilaniem elektrycznym i zabezpieczeniami – idealne do efektywnej rozbudowy infrastruktury IT. CS Toptec przekonują solidną konstrukcją i elastycznymi opcjami chłodzenia – specjalnie zaprojektowanymi do wymagających zastosowań brzegowych na zewnątrz.

Nasze pomieszczenia bezpieczeństwa niezawodnie chronią infrastrukturę IT przed ogniem, wodą i nieupoważnionym dostępem. Integrują klimatyzację i zasilanie elektryczne, można je również elastycznie dostosować do lokalizacji oraz wymagań. W ten sposób zapewniają maksymalną ochronę i efektywność – idealnie spełniając wymagania nowoczesnych centrów danych.

Łatwa konfiguracja centrów danych

Konfigurator RiMatrix Data Center

Zaprojektuj swoje centrum danych

Zaprojektuj swoje indywidualne centrum danych – szybko, łatwo i zgodnie z własnymi wymaganiami! Zaprojektuj spersonalizowane rozwiązanie w zaledwie kilka minut. Zacznij teraz – to proste!

Łatwo – intuicyjna obsługa, bez wiedzy specjalistycznej.

Poprawnie – konfiguracje zgodne pod względem technicznym.

Szybko – wszystkie dane dostępne w najkrótszym czasie.

Nasze doświadczenie – Twoje korzyści

Znajomość branży łączy się z najwyższą jakością

Twój sukces, nasze doświadczenie: nowe podejście do rozwiązań kolokacyjnych

Nowe technologie i trendy zmieniają Twoją branżę. Kluczowe znaczenie mają dziś cyfryzacja, sztuczna inteligencja oraz działania na rzecz ochrony klimatu. Doskonale rozumiemy związane z tym wyzwania i oferujemy wsparcie oparte na specjalistycznej wiedzy branżowej – obejmującej ramy prawne, przepisy oraz obowiązujące standardy.

Wysoki stopień standaryzacji i elastyczności „Rittal – The System” umożliwia dostarczanie dopasowanych rozwiązań dla centrów kolokacji.

Bezpieczeństwo w przyszłości

Modułowy system o maksymalnej elastyczności

Centra kolokacji muszą elastycznie reagować na zmiany rynkowe, takie jak gęstość serwerów, chłodzenie lub wymagania bezpieczeństwa. Nasza modułowa oferta produktów umożliwia łatwe dostosowanie i rozbudowę systemu, które można wdrożyć szybko i bezproblemowo. Nasze produkty są wytwarzane zgodnie z międzynarodowymi standardami, dzięki czemu mogą być stosowane na całym świecie i spełniają wymagania różnych przepisów lokalnych. Zapewnia to elastyczność i bezpieczeństwo na przyszłość.

Wspólnie z Rittal udało nam się zbudować całkowicie nowe centrum danych Hyperscale w rekordowym czasie zaledwie siedmiu miesięcy.

Jessica Song Vice President, Director of Planning and Design Academy w Chindata

Czy Twoja infrastruktura jest na to gotowa?

Rynek centrów danych przechodzi dziś jedną z największych transformacji w swojej historii. Dynamiczny rozwój sztucznej inteligencji, rosnące zapotrzebowanie na moc obliczeniową oraz presja na efektywność energetyczną sprawiają, że dotychczasowe modele infrastruktury przestają być wystarczające.

Kolokacja przestaje być jedynie alternatywą dla własnych centrów danych. Staje się fundamentem nowoczesnych, skalowalnych i hybrydowych środowisk IT, które muszą sprostać wymaganiom biznesu, technologii i regulacji jednocześnie.

 

W tym kontekście pojawiają się kluczowe pytania:

 

  1. jak rozwijać infrastrukturę bez ryzyka szybkiego „przestarzenia się”
  2. jak pogodzić rosnące potrzeby mocy z kosztami i efektywnością
  3. jak przygotować się na obciążenia generowane przez AI i HPC
  4. jak budować środowiska gotowe na przyszłość, a nie tylko na dziś

 

Ten raport powstał właśnie po to, żeby na te pytania odpowiedzieć.

Zalety

Zmiany w kolokacji

Efektywne energetycznie infrastruktury IT

Zmiany przepisów o efektywności energetycznej stawiają przed centrami kolokacyjnymi nowe wyzwania: rosnące koszty eksploatacji oraz wymogi regulacyjne sprawiają, że zwiększenie efektywności energetycznej jest dla wielu operatorów centrów danych absolutną koniecznością. Jednocześnie od 2026 r. wiele firm, w tym również notowane na giełdzie MŚP w UE, będzie musiało przedstawiać raporty ESG dokumentujące zrównoważone praktyki biznesowe.

Pomagamy operatorom usług kolokacyjnych sprostać tym wymaganiom. Dzięki innowacyjnym technologiom i wszechstronnej wiedzy specjalistycznej oferujemy wydajne systemy chłodzenia i zasilania, które optymalizują infrastrukturę IT oraz spełniają kryteria ESG, zapewniając maksymalną efektywność i zrównoważony rozwój.

Zrównoważony rozwój z systemem

Trwała infrastruktura IT dzięki najwyższej jakości produktów

Zrównoważony rozwój to znacznie więcej niż tylko zużycie energii i redukcja emisji CO₂. To również odpowiedzialne gospodarowanie zasobami, takimi jak woda wykorzystywana do chłodzenia centrów danych, oraz profesjonalny recykling komponentów IT. Wspieramy te cele poprzez modułową i łatwą w utrzymaniu infrastrukturę IT, która zapewnia dłuższą żywotność sprzętu, a także zmniejsza zapotrzebowanie na nowe wyposażenie. Operatorzy usług kolokacyjnych mogą działać w sposób bardziej zrównoważony i efektywny kosztowo, nie rezygnując przy tym z jakości ani wydajności.

Zoptymalizowane procesy

Łatwa instalacja dzięki standaryzacji

Operatorzy usług kolokacyjnych czerpią znaczne korzyści ze standardowych infrastruktur IT, ponieważ ułatwiają one wdrażanie, konserwację i aktualizację ich systemów. W ten sposób standaryzacja nie tylko przyczynia się do szybszego wdrożenia, ale także gwarantuje stałą wydajność i bezpieczeństwo planowania.

Wysokowydajne centra danych

Innowacyjne rozwiązania chłodzenia

Błyskawiczny rozwój sztucznej inteligencji (AI) oznacza nowe wyzwania w kontekście centrów danych. Zastosowania sztucznej inteligencji prowadzą do wysokiej gęstości obliczeniowej (High Density), która generuje ogromne obciążenia cieplne. Trend ten wymaga stosowania bardziej efektywnych systemów chłodzenia w celu zapewnienia wydajności i żywotności komponentów IT.

Integracja różnych typów urządzeń o specyficznych wymaganiach temperaturowych stanowi złożone zadanie dla dostawców usług kolokacyjnych. Precyzyjne rozwiązania chłodzące oraz innowacyjne technologie, takie jak Computational Fluid Dynamics (CFD), wspierają operatorów usług kolokacyjnych w utrzymaniu optymalnych temperatur i maksymalizacji efektywności energetycznej na każdym etapie cyklu życia infrastruktury.

Bezawaryjność i elastyczność

Niezawodność, która spełnia wymagania każdego zastosowania

Podstawą transformacji cyfrowej są centra danych o znaczeniu systemowym – w ich przypadku każda przerwa w działaniu jest niedopuszczalna. Systemy o wysokiej dostępności i redundantne zasilanie są niezbędne w działalności kolokacyjnej, aby zapewnić ciągłość procesów krytycznych dla działalności firmy.

Nasze skalowalne i modułowe rozwiązania stanowią idealną podstawę do płynnej rozbudowy infrastruktury IT i szybkiej integracji nowego sprzętu. Sprawdzona niezawodność i jakość systemów Rittal umożliwiają operatorom usług kolokacyjnych bezpieczne oraz efektywne radzenie sobie z rosnącymi ilościami danych i coraz większymi wymaganiami obliczeniowymi.

Referencje

Chindata

Centrum danych w zaledwie siedem miesięcy

Firma Chindata Co. Ltd. – jeden z największych chińskich dostawców usług chmurowych i kolokacyjnych – stała przed wyzwaniem możliwie jak najszybszego zaimplementowania nowego centrum danych i do tego celu jako partnera w zakresie koncepcji i...

Kontakt

Masz pytania dotyczące centrów kolokacji? Wystarczy do nas napisać.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące tego rozwiązania systemowego.