Administracja cyfrowa potrzebuje odpornej infrastruktury

Trendpaper „Nowoczesna infrastruktura na drodze do cyfrowej suwerenności”

Cyfryzacja usług publicznych nie jest już projektem na przyszłość. To warunek sprawnego działania państwa, samorządów i instytucji, które muszą obsługiwać obywateli szybciej, bezpieczniej i w sposób dostępny niezależnie od sytuacji kryzysowej.

Dlaczego warto pobrać materiał?

Nowoczesna administracja nie działa już bez solidnej infrastruktury IT. Ten trendpaper pokazuje, jak zbudować środowisko, które jest jednocześnie skalowalne, bezpieczne i odporne na kryzysy.

 

Dowiesz się, jak wykorzystać centra danych, rozwiązania edge oraz lokalne przetwarzanie danych, aby przyspieszyć cyfryzację usług publicznych i zwiększyć ich niezawodność. Zobaczysz też, dlaczego cyberbezpieczeństwo musi być elementem projektu od samego początku – a nie dodatkiem na końcu.

 

To praktyczny materiał dla osób odpowiedzialnych za infrastrukturę IT, bezpieczeństwo, centra danych oraz cyfrową transformację administracji.

 

Wypełnij formularz i pobierz trendpaper.