Logistyka

Dostarczamy perfekcyjne rozwiązania

Zamówienia dostarczane następnego dnia to już przeszłość. Tak przynajmniej sugerują najwięksi gracze branży logistycznej. „Same day delivery” lub przynajmniej „Delivery on demand” to coraz popularniejsze hasła, zyskujące na znaczeniu szczególnie w przypadku supermarketów online z błyskawiczną dostawą na terenie miast.

Oczekiwania klientów względem możliwie najszybszej dostawy ogromnie wzrosły. Również w relacjach B2B. Perfekcja w dziedzinie logistyki jest możliwa tylko wtedy, gdy w centrum dystrybucyjnym doskonale współgrają wszystkie trybiki. Przez całą dobę. Przyjęcie towaru, magazynowanie, zestawienie pod zamówienia, pakowanie, wysyłka – prawdziwym wyzwaniem jest dbałość o szczegóły. Obecnie to niestety również pokonywanie aktualnych przeszkód, takich jak pandemia, braki kadrowe i największe zagwozdki środowiska IT.

Od Cloud Computing przez współpracujące roboty i Big Data Analytics aż po sztuczną inteligencję oraz Internet Rzeczy – specjaliści ds. logistyki muszą dziś opanować szeroką gamę nowych technologii.

Konieczność cyfryzacji i stale rosnąca rola usług IT to najważniejsze koła zamachowe. Przyczyniają się one do przekształcania pojedynczych, innowacyjnych procesów w łańcuch wartości, który zmieni podstawy funkcjonowania rynku logistyki.

Rozwiązania firmy Rittal można odnaleźć w każdym obszarze nowoczesnych centrów logistycznych. Od infrastruktury budynku do rozdziału mocy i przesyłu danych, przez obszar załadunku ze zautomatyzowanymi systemami przeładunku, przenośnikami taśmowymi do transportu produktów, zarządzanie magazynami wysokiego składowania za pomocą paneli operatora, aż do obszaru komisjonowania z elektronicznymi systemami ważenia, skanowania lub pomiaru. Dopiero po osiągnięciu całkowitej harmonii można uniknąć niepotrzebnych strat.

Przyspieszamy zautomatyzowane procesy dla optymalnego przepływu materiałów

Rittal oferuje na całym świecie wysokie wolumeny produkcji, wysoką jakość produktów i szybką logistyką, zapewniając tym samym wysokie bezpieczeństwo i dostępność naszych rozwiązań.

Inteligentne produkty i usługi umożliwiają osiągnięcie maksymalnej efektywności energetycznej w celu zredukowania emisji CO2 oraz uniknięcie czasów przestojów maszyn i instalacji.

Nasza gwarancja świadczonych usług:

  • Dzięki inteligentnemu i wydajnemu planowaniu prefabrykacji szaf sterowniczych i rozdzielnic poprzez zastosowanie rozwiązań inżynieryjnych Rittal i Eplan
  • Dzięki perfekcyjnie dopasowanym procesom i rozwiązaniom planowania oraz automatyzacji: od projektowania przez zaopatrzenie i produkcję aż po eksploatację
  • Dzięki łatwemu i szybkiemu montażowi
  • Dzięki produktom wysokiej jakości, które spełniają światowe standardy
  • Szybkość i elastyczność montażu dzięki modułowemu systemowi obudów i szaf
  • Technologia chłodzenia Blue e+ z oszczędnością energii nawet do 75%
  • Inteligentne produkty i usługi umożliwiają rozwój IIoT oraz maksymalną efektywność energetyczną
  • Dzięki wysokim mocom produkcyjnym, szybkiej logistyce i dostępności rozwiązań systemowych oraz części zamiennych na całym świecie
  • Rittal oferuje najszerszą, najbardziej elastyczną i innowacyjną ofertę systemową dla IT oraz przemysłu

Success stories

Lidl Finlandia

Inteligentne zakupy

No i znowu nie ma kawy na regale, a znajduje się na samej górze listy zakupów. W sklepach Lidl w Finlandii to nie może się zdarzyć, ponieważ o pełne zaopatrzenie regałów dba tutaj infrastruktura IT od Rittal.

JD.com

Rittal w największych i najnowocześniejszych w Azji centrach magazynowych branży B2C

JD.com – to największa platforma sprzedażowaj e-commerce w Chinach – Rittal dostarczył do centrum dystrybucji nowe klimatyzatory Blue e+, systemy szaf, obudów i rozdziału mocy. Poznaj więcej szczegółów