Przemysł lotniczy

Rittal niezawodnie dba o wysokie loty

Przemysł lotniczy należy do najszybciej rozwijających się na świecie. Również tutaj cyfryzacja stwarza nowe modele biznesowe obejmujące cały przekrój przemysłu lotniczego.

Od producentów samolotów i dostawców, przez lotniska, aż po linie lotnicze – wszyscy są interesariuszami tematyki cyfryzacji i zostają zmuszeni do wyjścia poza swoje główne kompetencje, aby dostosować swój kierunek do nowych cyfrowych wyzwań. Bez strategii cyfryzacji przedsiębiorstwom grozi niebezpieczeństwo przegapienia decydujących impulsów i korzyści na trudnym rynku lotniczym.

Dzięki sztucznej inteligencji można na przykład wykorzystać ogromne ilości danych zebranych z całego cyklu eksploatacyjnego samolotu – z produkcji, konserwacji i także z eksploatacji samolotu. Analiza tych danych pozwala zwiększyć efektywność, oszczędności i bezawaryjność samolotów w całym okresie ich użytkowania.

Do pokonywania tych wyzwań Rittal oferuje kompletne rozwiązania infrastruktury dla centrów danych i sieci IT. Różne rozwiązania obejmują centra danych typu Edge do przetwarzania danych w czasie rzeczywistym, planowanie i projektowanie stacjonarnych centrów danych oraz rozwiązania chmurowe.

Solidna infrastruktura dla inteligentnego łańcucha tworzenia wartości

Dlatego potrzebna jest wydajna i nowoczesna infrastruktura. Ze względu na zakwalifikowanie do infrastruktury krytycznej, która musi zapewniać absolutną niezawodność gwarantującą niezakłócony przebieg procesów, zadanie polega tutaj na spełnieniu wysokich standardów bezpieczeństwa. Innymi kryteriami są wytrzymałe obudowy zewnętrzne (outdoor) i wewnętrzne (indoor) ze względu na ekstremalne wpływy otoczenia (kerozyna, mocznik, temperatura) oraz bezpieczne, redundantne zasilanie energią, które również musi być chronione przed czynnikami zewnętrznymi.  

Rittal oferuje dla przemysłu lotniczego modułowe systemy obudów oraz szaf sterowniczych, skuteczną klimatyzację, rozdział prądu oraz narzędzia do planowania i globalne wsparcie serwisowe. Dające rzeczywiste korzyści techniczne, organizacyjne oraz ekonomiczne – widoczne we wszystkich obszarach działań przy samolotach i na lotniskach, jak na przykład dopasowane rozwiązania dla branży portów lotniczych. Oferta obejmuje przy tym kompletne rozwiązania systemowe i infrastrukturalne dla wszystkich dziedzin przemysłu lotniczego – kompleksowo oraz indywidualnie, do wszelkich zastosowań zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Produkty Rittal spełniają światowe normy i standardy, zapewniają wysoką efektywność oraz maksymalne bezpieczeństwo eksploatacji i pochodzą z jednego źródła.