Nazwa: Rozdzielnica AC
Ekosystem: Energia odnawialna
Obszar zastosowania: Instalacje fotowoltaiczne
Kluczowe fakty: Wstępnie skonfigurowane rozwiązanie do budowy rozdzielnicy AC, służące jako zabezpieczenie między falownikiem a przyłączem sieciowym. Specjalnie opracowana do instalacji fotowoltaicznych pracujących w trybie równoległym z siecią, na podstawie obudowy kompaktowej AX z systemem szyn zbiorczych Ri4Power 185 mm do rozdziału mocy, sprawdzony zgodnie z normą IEC 61439-1:2020-05 (wydanie 3.0) / EN 61439-1.2011 i IEC 61439-2:2020-07 (wydanie 3.0) / EN 61439-2.2011.
Wstępnie skonfigurowane rozwiązanie do budowy rozdzielnic AC, służące jako zabezpieczenie między falownikiem a przyłączem sieciowym – idealna podstawa do projektowania, którą można dopasować do indywidualnych potrzeb.
Przykładowa aplikacja została opracowana specjalnie dla instalacji fotowoltaicznych > 30 kVA pracujących równolegle z siecią i powstała na podstawie obudowy sterowniczej Kompakt AX 1281.000 z systemem szyn Ri4Power 185 mm do rozdziału mocy, sprawdzonym zgodnie z normą IEC 61439-1-2. Projekt obejmuje odpowiednie wentylatory filtrujące i ogrzewanie szafy sterowniczej do klimatyzacji, a także kompaktowe wyłączniki mocy, listwowe rozłączniki bezpiecznikowe NH oraz ochronę przepięciową. Napięcie znamionowe 400 V, prąd znamionowy zestawu do 630 A.
Otrzymasz kompletny projekt Eplan wraz z dokumentacją i cyfrowym bliźniakiem rozdzielnicy AC. Ten przykład aplikacji można szybko i wygodnie dostosować do własnych potrzeb. W ten sposób oszczędzasz cenny czas już na etapie projektowania i korzystasz z bezpiecznego oraz sprawdzonego systemu.
Można znacznie przyspieszyć również montaż, ponieważ zabudowa AX nie wymaga ręcznej obróbki – nie trzeba wiercić, wykrawać ani ciąć. Montaż części sterowniczej odbywa się niezależnie od szafy, na oddzielnej szynie systemowej chassis. Zapewnia to pełny dostęp do wszystkich urządzeń oraz łatwy demontaż i ponowny montaż części sterowniczej. Chcesz być jeszcze szybszy? W takim przypadku zleć montaż swojego indywidualnie zaprojektowanego systemu AX bezpośrednio w Rittal Application Center Gera – oszczędzisz czas kompleksowo.
Zalety
- Indywidualne rozwiązanie w rekordowym czasie na podstawie wcześniej zaprojektowanego rozwiązania
- Sprawdzony system z wzajemnie dopasowanymi komponentami
- Szybka i niezawodna dostawa
- Możliwość wstępnego montażu w Rittal Application Center Gera
Wskazówki
- W przypadku ustawienia na zewnątrz należy zapewnić ochronę przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, deszczem i śniegiem.
- Listę produktów można łatwo zaimportować do koszyka w sklepie internetowym.