Nazwa: Szafa ochronna i sterownicza
Ekosystem: Sieci energetyczne
Obszar zastosowania: Stacje transformatorowe
Kluczowe fakty: Wstępnie skonfigurowane rozwiązanie dla szaf ochronnych i sterowniczych, specjalnie opracowane do sterowania i zabezpieczania pracy w stacjach transformatorowych.
-
Wstępnie skonfigurowane rozwiązanie do skonstruowania szafy ochronnej i sterowniczej z przekaźnikami do sterowania i zabezpieczania pracy stacji transformatorowych. Projekt obejmuje przekaźniki sterujące i zabezpieczające do monitorowania, w tym do sterowania wyłącznikami mocy w celu wykrywania błędów, pomiaru i rejestracji parametrów elektrycznych oraz podejmowania działań na podstawie wcześniej zdefiniowanych ustawień. Szafa skonstruowana jest na podstawie systemu szaf Rittal VX z drzwiami przeszklonymi i ramą wychylną do montażu urządzeń 19-calowych.
-
Otrzymasz projekt Eplan wraz ze schematem jednokreskowym i cyfrowym bliźniakiem. Ten przykład aplikacji można szybko i wygodnie dostosować do własnych wymagań: to idealny punkt wyjścia dla Twojego projektu, który pozwala zaoszczędzić cenny czas na etapie projektowania. Zastosowanie standardowych produktów dostępnych w handlu znacznie przyspiesza montaż. Dzięki możliwości łączenia szaf systemu VX można w prosty sposób rozbudowywać swój projekt. Rama wychylna umożliwia montaż urządzeń 19-calowych o ciężarze do 3500 N, które są łatwo dostępne od przodu i od tyłu.
Zalety
-
Indywidualne rozwiązania na podstawie wstępnie zaprojektowanej konfiguracji mogą być dostarczone w rekordowym czasie.
-
Szybka i niezawodna dostawa wszystkich komponentów systemu
-
Możliwość łatwej rozbudowy