Nazwa: Rozdzielnia główna niskiego napięcia
Ekosystem: Wodór
Obszar zastosowania: Szafa sterownicza do produkcji wodoru
Kluczowe fakty: Szafa sterownicza do bezpiecznej eksploatacji zaworów w różnych zastosowaniach przemysłu wodorowego, takich jak elektrolizery, stacje tankowania wodoru, stacje kompresorowe, systemy oczyszczania, ogniwa paliwowe i ogólnie w automatyzacji procesów.
W zestawie znajdują się wyspy zaworowe i rozwiązania rozdzielcze, które zapewniają bezpieczną i niezawodną pracę nawet w środowiskach zagrożonych wybuchem (Ex). Wbudowane systemy zdalnych wejść/wyjść umożliwiają kompleksową łączność cyfrową, umożliwiającą monitorowanie i sterowanie zaworami procesowymi w czasie rzeczywistym. Dzięki zastosowaniu specjalnych materiałów, takich jak stal nierdzewna i powłoki ochronne, szafy te są odporne na korozję i chronią przed płynami oraz ciałami obcymi.
Kluczowe cechy
- Zgodność i bezpieczeństwo:
- całkowita zgodność z ATEX, IECEx, EMV i dyrektywą niskonapięciową
- Oferuje kompletne dane dotyczące bezpieczeństwa funkcjonalnego dla zastosowań o krytycznym poziomie SIL.
-
Rozszerzona integracja cyfrowa:
- zintegrowane systemy zdalnych wejść/wyjść (RIO) do niezawodnego przetwarzania sygnałów analogowych i cyfrowych
- Obsługa różnych protokołów komunikacyjnych (PROFIBUS, PROFINET, Ethernet/IP, Modbus) zapewniająca płynną łączność.
-
Bezpieczne wyspy zaworowe:
- wyspy zaworowe (np. VTUG, CPX) do bezpiecznej pracy w obszarach zagrożonych wybuchem
- Wspiera precyzyjną pracę wielu typów zaworów procesowych
-
Solidna konstrukcja z możliwością konfiguracji:
- skonstruowany z odpornej na korozję stali nierdzewnej z opcjami ogrzewania i chłodzenia
- Ochrona przed cieczami i ciałami obcymi
- Możliwość wymiany zaworów podczas pracy dzięki funkcji Hot Swap
- Odporne na manipulacje systemy zamykania gwarantują bezpieczną pracę