Nazwa: Rozdzielnica DC
Ekosystem: Energia odnawialna
Obszar zastosowania: Instalacje fotowoltaiczne
Kluczowe fakty: Wstępnie skonfigurowane rozwiązanie do budowy rozdzielnicy DC, przeznaczone do łączenia kilku ciągów modułów solarnych. Wyposażony w podstawy bezpiecznikowe do fotowoltaiki, rozłączniki obciążenia DC, oparty na obudowie AX z tworzywa sztucznego z 1-biegunowym uchwytem szyny zbiorczej.
Wstępnie skonfigurowane rozwiązanie do realizacji rozdzielnicy DC – idealna podstawa dla Twojego projektu, którą można dopasować do indywidualnych potrzeb.
Przykład zastosowania został opracowany specjalnie do użycia w instalacjach fotowoltaicznych. Konfiguracja bazuje na obudowie AX z tworzywa sztucznego 1468.000 z 1-biegunowym uchwytem szyny zbiorczej 9340.030. Napięcie znamionowe 1500 V DC, prąd znamionowy zestawu do 315 A.
Ochrona przed przepięciami i zwarciami w aplikacjach fotowoltaicznych. Zapobiega to uszkodzeniom modułów i chroni kable. Stopień ochrony IP 66, idealny do zastosowań na zewnątrz. Ochrona przed przepięciami i zwarciami silnie przyczynia się również do trwałości i bezpieczeństwa systemu.
Otrzymasz projekt Eplan wraz z dokumentacją i cyfrowym bliźniakiem szafy rozdzielnicy DC. Ten przykład zastosowania można szybko i wygodnie dopasować do potrzeb. W ten sposób oszczędzasz cenny czas już w fazie projektowania i możesz polegać na bezpiecznym i sprawdzonym systemie. Również montaż przebiega znacznie szybciej, ponieważ obudowa AX z tworzywa sztucznego umożliwia montaż wewnętrzny bez dodatkowej obróbki – bez wiercenia, wykrawania i cięcia.