Nazwa: Elektrolizer
Ekosystem: Wodór
Obszar zastosowania: Produkcja wodoru
Kluczowe fakty: Wstępnie skonfigurowane rozwiązanie do budowy elektrolizera, z zabudową wewnętrzną VX IT 482,6 mm (19"), indywidualną konfiguracją z różnymi opcjami rozmiarów, modułowe. W przypadku większego zapotrzebowania można dodać kilka modułów elektrolizera. Podstawa niedrogiej produkcji „zielonego” wodoru. Dodatkowy wentylator do regulacji temperatury wewnątrz obudowy.
Wstępnie skonfigurowane rozwiązanie do realizacji elektrolizera – idealna podstawa dla Twojego projektu związanego z „zielonym” wodorem, którą można dopasować do indywidualnych potrzeb.
Przykład zastosowania został opracowany specjalnie do produkcji „zielonego” wodoru. Konfiguracja bazuje na obudowie VX IT 5309.190 wraz z akcesoriami.
Wyposażona w termostat, idealnie nadaje się do sterowania wentylatorami, ogrzewaniem i wymiennikami ciepła. Termostat może również służyć jako sygnalizator do monitorowania temperatury wewnątrz obudowy.
Otrzymasz projekt Eplan wraz z dokumentacją i cyfrowym bliźniakiem szafy elektrolizera. Ten przykład zastosowania można szybko i wygodnie dopasować do specjalnych potrzeb. W ten sposób oszczędzasz cenny czas już w fazie projektowania i możesz polegać na bezpiecznym i sprawdzonym systemie.