Nazwa: Kontenery magazynu energii z technologią Blue e+
Ekosystem: Bateryjne magazyny energii
Obszar zastosowania: Technologia chłodzenia
Kluczowe fakty: Wstępnie skonfigurowane rozwiązanie dla kontenerów magazynujących energię z wysokowydajną technologią chłodzenia, które pozwala zmniejszyć ślad węglowy. Dzięki elastycznej koncepcji można łatwo dostosować rozwiązanie do swoich wymagań w sposób modułowy. Szafy można indywidualnie rozbudowywać za pomocą różnych szyn i półek, dzięki czemu można stosować różne typy baterii.
Dodatkowo dostępne są różne rozmiary kontenerów.
- Kontener 40 ft 3 x 3 (głębokość szafy 800 mm)
- Kontener 40 ft ISO HC (głębokość szafy 600 mm)
- Kontener 20 ft 3 x 3 (głębokość szafy 800 mm)
- Kontener 20 ft ISO HC (głębokość szafy 600 mm)
- Kontener 3 x 3 x 3 (głębokość szafy 800 mm)
- Kontener 10 ft ISO HC (głębokość szafy 600 mm)
Wszystkie kontenery są wyposażone w efektywną technologię chłodzenia Blue e+. W zależności od przeznaczenia, moc chłodniczą można określić na podstawie kilku indywidualnych urządzeń. Dzięki zintegrowanej technologii heat-pipe w klimatyzatorach potrzeba mniej energii do uzyskania wymaganej mocy chłodniczej.
Wraz z przykładem zastosowania dostępne są rysunki Rittal oraz analiza CFD.
Zalety
- Modułowe rozwiązanie, które można łatwo dostosować do swoich wymagań
- Niezależnie od typu baterii
- Optymalnie dopasowane komponenty
- Wysokoefektywna technologia chłodzenia
- Niskie koszty bieżące zwiększają rentowność systemu magazynowania
Wskazówki
- Chętnie doradzimy Państwu w zakresie indywidualnego projektu kontenera do magazynowania energii.
Kontakt