Przykład zastosowania

Rozdzielnia główna niskiego napięcia dla kompaktowej stacji transformatorowej

Nazwa: Rozdzielnia główna niskiego napięcia

Ekosystem: Sieci energetyczne

Obszar zastosowania: Kompaktowa stacja transformatorowa

Kluczowe fakty: Wstępnie skonfigurowane rozwiązanie dla głównych rozdzielni niskiego napięcia kompaktowych stacji transformatorowych 1250 A @ 400 V. Idealna podstawa, którą można szybko i łatwo dostosować do specyficznych wymagań.

Konfiguracja oparta jest na standardowych płytach montażowych Rittal i wykorzystuje system szyn zbiorczych Ri4Power 185 mm z szynami zbiorczymi, adapterami rozłączników mocy, listwowymi rozłącznikami bezpiecznikowymi NH i uchwytami szyn zbiorczych jako podstawowymi komponentami rozdziału mocy. Aby umożliwić cyfryzację kompaktowej stacji transformatorowej, urządzenia MSR zainstalowano w małogabarytowych i kompaktowych obudowach Rittal PK i AX.

Koncepcja głównej rozdzielni niskiego napięcia uwzględnia stan techniki cyfrowych kompaktowych stacji transformatorowych i jest dostępna jako kompletny projekt Eplan wraz z dokumentacją. Wykorzystaj przemyślane rozwiązanie przykładowej aplikacji i oszczędzaj cenny czas podczas projektowania.

Wykorzystaj Industry Sample od Eplan jako przykład aplikacji i oszczędzaj cenny czas podczas projektowania!

Zalety

  • Oszczędność czasu dzięki wstępnie skonfigurowanemu, szybkiemu w dopasowaniu rozwiązaniu
  • Optymalnie dopasowane komponenty
  • Krótkie terminy dostaw dzięki standardowym komponentom
  • Możliwość wstępnego montażu w Rittal Application Center Gera

Wskazówki

  • Listę produktów można łatwo zaimportować do koszyka w sklepie internetowym.
  • Projekt Eplan jest dostępny w chmurze Eplan. Aby się zalogować, potrzebujesz identyfikatora Eplan powiązanego z Twoją firmą.

Do pobrania