Przykład zastosowania

Tablica rozdzielcza niskiego napięcia

Nazwa: Tablica rozdzielcza niskiego napięcia

Ekosystemy: IT

Główny obszar zastosowania: Rozdział mocy dla IT

Najważniejsze informacje: Tablica rozdzielcza niskiego napięcia, 400 V, 250 A z systemem szyn zbiorczych RiLineX do zasilania 18 szaf VX IT i klimatyzatorów 6 Blue e+, w tym przekładniki prądowe niskiego napięcia do pomiaru energii.

Ten przykład zastosowania przedstawia system szyn zbiorczych RiLineX:

  • Gotowy do użycia i modułowy
  • Standardowa ochrona przed dotykiem wg IP 2XB, możliwość rozszerzenia do IP 4X.
  • Jednolity system mocowania dla VX25
  • Wytrzymałość zwarciowa (Icw) do 65 kA
  • Obciążalność prądowa 550 A dla szyn miedzianych 30 x 5 mm
  • Przebadany jako modułowe pole odpływowe do Ri4Power
  • Uniwersalny system szyn dla UL i IEC
  • Możliwość rozbudowy o moduły 200/100/54 mm
  • Łatwe późniejsze łączenie bez zmian mocowania systemowego
  • Jednolity układ otworów, także w przypadku łączenia szeregowego

Zalety

  • Oszczędność czasu montażu na poziomie do 75% dzięki optymalizacji procesu konfiguracji.
  • Do 30% oszczędności czasu w inżynierii przez uproszczenie projektowania systemu
  • Nieograniczone możliwości: Możliwość dopasowania do wielu różnych zastosowań dzięki naszym partnerom technologicznym.
  • Szeroki zakres rozwiązań: wykorzystaj przykład zastosowania Rittal jako nowy punkt wyjścia i dostosuj go do swoich konkretnych potrzeb. Szybkie wykorzystanie bez nakładów i kosztów związanych z całkowitym opracowaniem od nowa. Przekaż nam montaż wstępny komponentów systemowych do swoich rozdzielnic niskiego napięcia i skorzystaj z zalet efektywnych, niezawodnych rozwiązań.

Do pobrania