Nazwa: Mikrosieć DC do systemów oświetleniowych
Ekosystem: Sieci energetyczne
Obszar zastosowania: Zasilanie prądem stałym lokalnych systemów oświetleniowych
Kluczowe fakty: Wstępnie skonfigurowane rozwiązanie do realizacji mikrosieci DC do celów testowych, z podłączeniem do sieci prądu przemiennego. Zawiera wszystkie niezbędne komponenty do montażu i stanowi idealną, łatwą do indywidualnego dostosowania podstawę do realizacji projektu.
- Sercem systemu jest aktywna jednostka zasilająca (AFE) o mocy 80 kW, która dostarcza prąd stały po stronie wtórnej. W konfiguracji podstawowej aktywna jednostka zasilająca jest w stanie zapewnić zasilanie sieciowe od 650 do 840 VDC. Sieć DC jest uziemiona po stronie AC, przy czym przewód dodatni i ujemny mają symetryczną polaryzację względem uziemienia. Aktywna jednostka zasilająca wstępnie ładuje stronę wtórną, aby uniknąć wysokich prądów włączeniowych.
- Wraz z tym przykładem zastosowania otrzymasz dokumentację sieci prądu stałego, schemat połączeń oraz pełną listę komponentów i produktów różnych producentów, które wchodzą w skład tego systemu. Możesz wykorzystać ten przykład aplikacji jako punkt wyjścia do zaprojektowania własnej mikrosieci DC.
- Aby spełnić wymagania dotyczące konfiguracji testowej, wprowadzono dodatkowe specyfikacje:
- Praca trójfazowego prostownika B6.
- Praca transformatora obniżającego napięcie jako głównego źródła zasilania AC. W rezultacie strona wtórna może być zasilana napięciem minimalnym 400 VDC.
Korzyści
- Projekt mikrosieci DC zawierający cenne informacje o niezbędnych komponentach i produktach.
- Demonstracja, że mikrosieć DC można zaprojektować i użytkować przy użyciu dostępnych narzędzi technicznych oraz komponentów.