System szyn zbiorczych 60 mm · Rozdział mocy

RiLineX to modułowy system szyn zbiorczych Rittal. Skraca montaż nawet o 75% i zmniejsza liczbę miejsc, w których łatwo o pomyłkę. Praca jak dotychczas, z mniejszą liczbą operacji ręcznych.

Czy to jest dla mnie?


Trzy powody, żeby sięgnąć po RiLineX


Produkcja, projektowanie i prowadzenie realizacji mają różne powody, żeby po niego sięgnąć. Wybierz swój i przejdź do tego, co Cię dotyczy.

Szybszy montaż


Adaptery „na klik", bez narzędzi i bez ręcznego okablowania


Click and Work eliminuje cięcie, gięcie i gwintowanie. Mniej operacji oznacza krótszy czas prefabrykacji i montaż bez rozszerzonej wiedzy specjalistycznej.

  • Do 75% krótszy montaż: bez cięcia, obróbki wstępnej i końcowej - zabezpieczenie przed dotykiem zatrzaskuje się na segmencie podstawowym.

     

  • Większa przepustowość zespołu: więcej zleceń tą samą ekipą.

     

  • Mniejsza zależność od dostępności wykwalifikowanych monterów.

Projektowanie cyfrowe


Do 30% większa efektywność w projektowaniu, zanim ruszy produkcja


Kompletne dane cyfrowe w EPLAN Data Portal i konfigurator RiPower automatyzują listy części i dokumentację. Cyfrowy bliźniak towarzyszy Ci od projektu aż po serwis.

Koszt to więcej niż cena komponentu


Policz cały proces, nie samą cenę komponentu


Porównaj procesy, nie same faktury. Wyższa cena komponentu może być uzasadniona niższym kosztem całego procesu.

ObszarTradycyjne podejścieRiLineX
Montażwiele operacji manualnychsystem zatrzaskowy
Połączeniawiele punktów stykumniej punktów połączeń
Projektowaniewięcej pracy ręcznejdane cyfrowe i konfigurator
Rozbudowaczęsto przebudowa
system modułowy
Aparaturazależność od jednego dostawcyotwarta platforma

Co się dzieje, gdy robimy to po staremu?


O kosztach decyduje czas montażu i roboczogodziny, nie cena samego komponentu.


Braki kadrowe, napięte terminy i pracochłonne okablowanie schodzą się w jednym miejscu: na Twojej hali.

1. Brak ludzi

77% pracodawców ma trudność z obsadzeniem stanowisk technicznych. Przepustowość zależy od kilku doświadczonych monterów.

2. Czas montażu

Cięcie, gięcie, obróbka wstępna i końcowa rynienki oraz osłon, wiele połączeń śrubowych na każdej tablicy.

3. Błędy

Zły dobór przekrojów, złe momenty dokręcania, poluzowania od drgań - błąd pojawia się na każdym etapie.

4. Koszt zmiany

Każda przeróbka to opóźnienie, przestój, trudniejszy odbiór i ryzyko kar kontraktowych.

RiLineX upraszcza proces


Krótsza droga od projektu do gotowej szafy rozdzielczej


Ten sam sposób myślenia o rozdziale mocy, tylko szybszy w montażu i mniej podatny na błędy.

Tradycyjne podejścieRiLineX
Dużo ręcznych operacji                              ->Montaż „Click and Work"
Wiele punktów połączeń                            ->Mniej połączeń, mniej ryzyka
Ręczny dobór komponentów                     ->Dane cyfrowe + konfigurator
Zamknięty ekosystem producenta             ->Otwarta platforma
Trudna, kosztowna rozbudowa                  -> System modułowy

Mniej błędów


Mniej punktów, w których można się pomylić, na każdym etapie


Standaryzacja, zdefiniowane obciążalności i przetestowane konfiguracje zamieniają ryzyko w przewidywalny proces.

ProjektMontażSerwis

Upraszcza dobór

Ogranicza ryzyko

Porządkuje system

Zdefiniowane obciążalności i badanie typu systemu eliminują niedoszacowanie prądów zwarciowych i błędny dobór przekrojów.Mniej połączeń śrubowych to koniec z niejednolitymi momentami dokręcania i poluzowaniami od drgań i temperatury.Czytelna, modułowa struktura zamiast plątaniny kabli - szybsza diagnostyka i łatwiejsza modernizacja.

Jeden system. Wiele możliwości.


Otwarta platforma, neutralna względem producentów


RiLineX to platforma neutralna i wolna od licencji, zaprojektowana jako niezależna od innych producentów. Jest kompatybilna z popularnymi technologiami i komponentami partnerów technologicznych Rittal. Dostępność wszystkich danych technicznych eliminuje potrzebę specjalistycznej wiedzy o produkcie.

 

Wolny od licencjiPartnerzy technologiczniMiedź, cuponal, aluminiumAdaptery Easy-Fix i Universal-FixPrzewody i szyny
Neutralny, niezależny od producentów aparatury.Integracja komponentów z sieci partnerskiej Rittal.Standardowe płaskie szyny miedziane dostępne na całym świecie.Adaptery urządzeniowe do kompaktowych wyłączników mocy (MCCB) popularnych producentów — montaż bez użycia narzędzi.Adaptery przyłączeniowe dla przewodów okrągłych, warstwowych oraz masywnych szyn miedzianych.

 

Elastyczność i modułowość


Projektowany z myślą o późniejszej rozbudowie


Montaż poziomy, pionowy i dachowy, łączenie w szereg przez kilka szaf, pełna kompatybilność wsteczna z RiLine60.

  • Montaż bez użycia narzędzi - bez obróbki wstępnej i końcowej, komponenty łączą się zatrzaskowo.
     
  • Całkowicie nadbudowywalna szyna - odległości otworów zdefiniowane i zintegrowane w elemencie podstawowym.
     
  • Późniejsza rozbudowa przy minimalnym nakładzie i bez przebudowy.

Dlaczego możesz nam zaufać?


Ponad 40 lat doświadczenia Rittal w rozdziale mocy


W przemyśle certyfikaty ograniczają ryzyko przy odbiorze i reklamacjach, dlatego podajemy je wprost, bez szukania w kartach katalogowych.

IEC / PN-EN 61439

Zgodność systemowa

UL 508

Stosowanie na całym świecie

65 kA

Odporność zwarciowa

IP 2XB → 3X

Zabezpieczenie przed dotykiem, praca pod napięciem

 

Parametry techniczne    

800 A

1000 V

1500 V

60 mm

600–1200

prąd znamionowynapięcie ACnapięcie DCstandard szynyszerokości szaf (mm)

 

 

Kto już to stosuje?


Prefabrykacja bez wąskiego gardła montażu

PrzedZmianaPo
Dużo ręcznego okablowania, ograniczona liczba monterów, presja terminowa.Wdrożenie RiLineX w standardzie prefabrykacji szaf.Krótszy montaż, większa przepustowość, mniej błędów.
„Jesteśmy w stanie zapłacić więcej niż za konkurencję, jeżeli rozwiązanie okaże się prostsze w montażu."

Pytania i obiekcje


FAQ

Koszt komponentu to nie koszt całego procesu. Wyższy jednorazowy CAPEX równoważą krótszy czas montażu, mniej roboczogodzin, mniej przeróbek, niższe ryzyko błędów i pewniejszy termin realizacji. Klienci deklarują gotowość zapłaty więcej, jeśli montaż jest prostszy.

Nie. System 60 mm zachowuje pełną kompatybilność wsteczną z RiLine60. Nie zmieniasz filozofii pracy, którą znasz - skracasz czas projektowania i montażu oraz zmniejszasz ryzyko błędów. Możesz wdrożyć RiLineX w jednym, konkretnym projekcie.

RiLineX to platforma neutralna i wolna od licencji, niezależna od producentów aparatury. Adaptery przyłączeniowe obsługują przewody okrągłe, warstwowe i masywne szyny miedziane, a adaptery urządzeniowe Easy-Fix / Universal-Fix - kompaktowe wyłączniki mocy (MCCB) popularnych producentów. Kompatybilność sprawdzisz w konfiguratorze RiPower.

Tak. System jest zgodny z IEC / PN-EN 61439 oraz UL 508, ma sprawdzoną odporność zwarciową do 65 kA oraz zabezpieczenie przed dotykiem IP 2XB z możliwością rozbudowy do IP 3X - co pozwala także na pracę pod napięciem.

Tak. Modułowa konstrukcja pozwala dodawać i łączyć w szereg — także przez kilka szaf — przy minimalnym nakładzie i bez przebudowy istniejącej instalacji.

Masz dwie drogi: skorzystaj z wstępnie zmontowanych, gotowych tablic w popularnych szerokościach szaf (600, 800, 1000, 1200 mm) albo skonfiguruj własny zestaw w oprogramowaniu RiPower. Dostępność konkretnych wariantów potwierdzi z Tobą ekspert Rittal na etapie konfiguracji.

Tak. Ekspert Rittal pomoże dobrać system do Twojego projektu, udostępni dane EPLAN i pliki CAD oraz przeprowadzi Cię przez konfigurator RiPower. Skorzystaj z formularza poniżej.