Podczas poszukiwania dalszych możliwości oszczędzania energii w produkcji, firma Aurubis Bułgaria trafiła na klimatyzatory Rittal Blue e+. Aby zweryfikować deklarowane wartości energii, to zajmujące się recyklingiem miedzi przedsiębiorstwo poddało serię klimatyzatorów dokładnym testom. Wyniki robią wrażenie: deklarowana 75-procentowa efektywność energetyczna okazała się w teście w warunkach rzeczywistych nawet większa o jedenaście procent.
Aurubis produkuje czystą miedź wysokiej jakości z koncentratu miedzi i materiałów z recyklingu. Działania mające zwiększać efektywność energetyczną są w Aurubis na pierwszym planie.
Najpóźniej do roku 2050 przedsiębiorstwo chce osiągnąć neutralność klimatyczną i już dziś we wszystkich zakładach produkcyjnych wdraża różne projekty, których celem jest redukcja CO2. W tym kontekście przedsiębiorstwo stosuje też najnowsze technologie i stawia bardzo wysokie wymagania wobec swoich dostawców, odnoszące się do jakości oraz efektywności energetycznej.
Po zaprezentowaniu w Aurubis klimatyzatora Blue e+ Rittal zarządzający chcieli w ramach instalacji testowej sprawdzić czy deklarowane oszczędności energii rzędu 75 procent są realne – w rezultacie byli bardzo pozytywnie zaskoczeni.
267 dni testu
Podczas testów stworzone zostały identyczne warunki, tak aby umożliwić firmie Aurubis bezpośrednie porównanie: w dwóch szafach do dwóch różnych zastosowań znalazło się po jednym klimatyzatorze Rittal Blue e+ o mocy 4 kW każdy, a temperatura wewnętrzna była ustawiona na stałą 25 °C.
Testy trwały w sumie 267 dni. Firma wydłużyła nawet swój normalny czas testowania o dwa miesiące, gdyż klimatyzatory kontroluje się w różnych warunkach, zależnie od pory roku.
Testy urządzeń Blue e+ wykazały niższe o 86 procent zużycie energii. Dodatkowo nie była zużywana energia bierna, a roczna oszczędność energii wyniosła 8818 kWh. To przekonało Aurubis – firma korzysta od tej pory z 42 urządzeń Blue e+.
Przegląd
- Projekt
- Aurubis
- Lokalizacja
- Pirdop, Bułgaria
- Wyzwanie
Globalna oszczędność energii
- Rozwiązanie
42 klimatyzatory Rittal Blue e+