Gdy Bepacom budowała swój nowy, całkowicie neutralny energetycznie budynek firmowy, decyzja o tym, jaką technikę obudów zastosować do niezbędnych instalacji elektrycznych, zapadła szybko: System szaf pełnogabarytowych VX25 Rittal stanowi tutaj idealną platformę. Ta średniej wielkości firma z Holandii opracowuje od 1995 roku bezpieczne w eksploatacji systemy sterownicze dla zrównoważonych procesów przemysłowych i automatyki budynkowej. Od początku firma wykorzystuje produkty Rittal.
Miejsce dla przyszłej rozbudowy
Herwin Kemper, kierownik zakładu w Bepacom i syn właściciela firmy: „W minionych latach firma bardzo się rozrosła i przyjmujemy coraz większe projekty. Dlatego przyda nam się dodatkowe miejsce w nowym budynku. Tym zoptymalizowanym budynkiem firmowym chcemy w widoczny sposób zademonstrować, że jesteśmy ekspertami w dziedzinie zrównoważonych systemów oraz stać się atrakcyjniejsi dla klientów i przyszłych współpracowników”. We wszystkich projektach Bepacom zawsze próbuje osiągnąć optymalny efekt we współpracy z klientami. Jednak tego samego Kemper oczekuje również od swoich dostawców, na przykład od Rittal: „Ostatecznie każde działanie i każda decyzja musi oferować dodatkową wartość klientowi końcowemu”.
Mniejsza różnorodność części
„Bardzo szybko zauważyliśmy, że nowy system szaf pełnogabarytowych oferuje praktyczne zalety, a nowa technika montażu VX25 ułatwia pracę”, mówi Kemper. Na przykład do łączenia szeregowego kilku szaf potrzeba dużo mniej różnych części. Zredukowana została również różnorodność części zabudowy. To zaleta, która ujawnia się bezpośrednio poprzez uproszczenie utrzymywania stanów magazynowych. Powodem jest między innymi nowy profil ramy VX25, który stosuje się zarówno w pionowych, jak i w poziomych częściach ramy. Ponieważ jest mniej różnych części, to rzadziej zdarzają się też pomyłki. Mniejsza złożoność nie tylko obniża nakłady na logistykę, lecz także prowadzi do bezpośrednich oszczędności. Ponadto małe i pozornie proste dopasowania pozwalają Bepacom zaoszczędzić dużo czasu. Nowy system szaf pełnogabarytowych radzi sobie z dużo mniejszą liczbą połączeń śrubowych. W kwestii połączeń śrubowych Kemper zauważa jeszcze jedną ogromną zaletę: „Dla wszystkich połączeń można użyć tego samego bitu Torx 30. Nasi monterzy potrafią to docenić”.
Szybszy montaż
Pracownicy w warsztacie elektrycznym konstruktora aparatury sterowniczej i rozdzielczej powinni skoncentrować się na montażu i okablowywaniu komponentów. Dlatego prace mechaniczne takie jak montaż części zabudowy na ramie szafy sterowniczej powinny odbywać się możliwie jak najszybciej. Również tutaj VX25 ma przewagę w szybkości. W ten sposób można łatwo wyjąć drzwi. W nowym systemie nie jest już konieczne podważenie trzpieni zawiasów. Do szybszego montażu przyczynia się również urzeczywistniona w całej szafie koncepcja montażu jednoosobowego. Pracownik może na przykład zamontować tylne drzwi bez pomocy kolegi. Po prostu zawiesza je na górze, a ścianka pozostaje bezpiecznie na miejscu aż do przykręcenia śrub. Nawet jeśli to tylko kilka ruchów ręką – kolega może w tym samym czasie wykonać inne czynności.