W hali produkcyjnej CPS Case Packing Systems w holenderskim Stramproy stoją łącznie 54 pełnogabarytowe szafy VX25 Rittal, w których umieszczono elektrotechniczne komponenty sterowania dziewięcioma liniami do pakowania; firma buduje je dla kanadyjskiego producenta mrożonek. Aby stworzyć bezpieczne warunki dla tej wszechstronnej maszyny, do zamówienia z Kanady firma wykorzystuje szafy sterownicze Rittal. To oznacza między innymi trwałą dostępność części zamiennych na całym świecie.
Poza sprawnością mechaniczną duże znaczenie w przypadku zamówienia z Kanady ma także prawidłowe działanie elektrotechnicznych układów sterowania silnikami elektrycznymi, przenośnikami taśmowymi oraz procesami ciśnieniowymi i wibracyjnymi. „Zleciliśmy naszym konstruktorom zainstalowanie elektrotechnicznych układów sterujących w najnowszych pełnogabarytowych szafach systemowych VX25 Rittal. Dla nas była to logiczna decyzja, a jednocześnie wybór na przyszłość”, mówi Marc Spreeuwenberg – inżynier elektryk w CPS Case Packing Systems. Sterowanie systemem ma certyfikat UL – to ważny warunek uruchomienia w Kanadzie. Również dlatego korzystne jest zastosowanie szaf sterowniczych Rittal, które generalnie są zgodne z UL.
Technologia szaf sterowniczych klasy premium
Wielu klientów producenta maszyn do pakowania uwzględnia w specyfikacji szafy sterownicze Rittal. Aktualne zamówienie jest dla konstruktora urządzeń sterowniczych z CPS Case Packing Systems dobrą okazją, aby ostatecznie przejść na systemy szaf pełnogabarytowych VX25 Rittal, gdyż staną się one nowym standardem na następne dziesięciolecia. „Zdecydowaliśmy się na Rittal, ponieważ wolimy pracować wyłącznie z markami klasy premium”, wyjaśnia Spreeuwenberg. Dostawa maszyn z obudowami Rittal zawsze gwarantuje pełną ochronę komponentów elektrotechnicznych. Spreeuwenberg wymienia jeszcze jedną zaletę: „Poza tym Rittal działa na całym świecie, dzięki czemu nasi klienci mogą mieć pewność, że wszystkie akcesoria systemowe będą łatwo dostępne również w ich kraju”.
Łatwa zamiana
Przejście z serii TS 8 na VX25 przebiegło w CPS absolutnie sprawnie. „W nowych systemach pełnogabarytowych szaf sterowniczych VX25 możemy zastosować ten sam układ płyt montażowych”, mówi Spreeuwenberg. Dział Rozwoju w CPS korzysta z programu Eplan Electric P8, za pomocą którego zaprojektowano również aktualną instalację. Pliki są przesyłane w formie cyfrowej do producenta tablic rozdzielczych, który wprowadza ewentualne uzupełnienia, a następnie wykorzystuje je bezpośrednio do sterowania obróbką mechaniczną części płaskich w swoich centrach obróbki. Cyfrowy projekt stanowi więc podstawę do montażu, instalacji i okablowywania. „Od początku dokładnie wiemy, co zostanie dostarczone i o nic więcej nie musimy się troszczyć”, mówi z zadowoleniem Spreeuwenberg.