Gdy konstruktor aparatury sterowniczej i rozdzielczej chce dopracować swoje projekty pod kątem wysokiej efektywności, niezbędne są dwa warunki: kompleksowe przechowywanie danych i ich optymalna jakość. Jak to może funkcjonować, pokazuje belgijska firma Engie Fabricom. Firma w swoich projektach stosuje system szaf sterowniczych VX25, między innymi dlatego, że Rittal udostępnił dla tego systemu szczegółowe dane projektowe. Aby zagwarantować kompleksowe przechowywanie danych, ta średniej wielkości firma zatrudniająca 300 pracowników i realizująca projekty dla klientów z obszaru przemysłu wykorzystuje w inżynierii oprogramowanie Eplan. Można tutaj bezpośrednio wykorzystać makra Eplan dla VX25, co ułatwia projektowanie. Dane wygenerowane podczas projektowania są w firmie podstawą dla wszystkich kolejnych procesów wzdłuż łańcucha wartości. W produkcji dane te sterują na przykład centrum obróbczym CNC Perforex z Rittal Automation Systems, które jest wykorzystywane do obróbki szaf sterowniczych, komponentów tych szaf i płyt montażowych. W rezultacie połączenie wysokiej jakości danych i kompleksowego ich przechowywania sprawia, że w warsztacie można zrezygnować ze żmudnych czynności manualnych.
Nowy system szaf sterowniczych z perfekcyjną jakością danych
Jakość danych jest w Engie Fabricom bardzo ważna, ponieważ projektowanie, przygotowanie pracy oraz produkcja ściśle się ze sobą zazębiają i jesteśmy zdani na prawidłowość danych. Do dyspozycji są na przykład makra Eplan, modele do Eplan Pro Panel i rysunki techniczne. „Po wczytaniu danych zamówień do naszego systemu ERP dzięki krótkim terminom dostaw Rittal mogliśmy od razu ruszyć z VX25”, wspomina Els Vanbrabant, dyrektor ds. inżynierii i budowy urządzeń w Engie Fabricom. Zmianę ułatwił rownież fakt, że zostały zachowane te same wymiary płyty montażowej co w poprzedniej wersji. „Dzięki temu nie musieliśmy zmieniać sformatowanych wcześniej layoutów ze starych projektów”, cieszy się Vanbrabant.
Korzyści ujawniają się już w pierwszych projektach
Już przy okablowywaniu i instalacji pierwszych szaf VX25 zastosowanych przez Engie Fabricom dało się zauważyć wiele zalet nowego systemu. „Demontaż i montaż drzwi szaf sterowniczych oraz montaż uchwytu Komfort są teraz znacznie prostsze”, podsumowuje Danny Rutten, kierownik projektu w Engie Fabricom i dodaje: „A różne możliwości, które oferuje nowa rama i system cokołów, przyczyniają się do wysokiej elastyczności VX25”. W jednym z pierwszych projektów zastosowano na przykład szafy sterowniczej z dwoma płytami montażowymi i drzwiami z przodu oraz z tyłu. W ten sposób można było optymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń.
Przegląd
- Projekt
- Engie Fabricom
- Lokalizacja
- Bruksela, Belgia
- Branża
- Electrical-and-Automation
- Wyzwanie
Kompleksowe przechowywanie danych
Mniej manualnych czynności w warsztacie
- Rozwiązanie
Oprogramowanie inżynieryjne Eplan umożliwia kompleksowe przechowywanie danych
Brak konieczności wykonywania manualnych czynności w warsztacie dzięki centrum obróbczemu Rittal Automation Systems
Wysoka jakość danych