W kolońskiej fabryce silników Forda doszło w ciągu jednego roku do szeregu przestojów maszyn ze względu na awarie klimatyzatorów. Dlatego oferta Rittal polegająca na przeprowadzeniu niezależnej inwentaryzacji wszystkich klimatyzatorów i dodatkowej analizie potencjalnych oszczędności energii została przez Forda natychmiast przyjęta.
Przeprowadzona przez specjalistów serwisu Rittal kontrola wskazała na pilną potrzebę napraw i wymiany jedenastu procent zainstalowanych klimatyzatorów. Dodatkowo Rittal sporządził obszerną kalkulację efektywności energetycznej, która wykazała możliwe oszczędności w wysokości ponad pół miliona euro w ciągu 10 lat oraz czas amortyzacji inwestycji w nowe klimatyzatory w ciągu zaledwie 2,4 roku.
Ponad 220 klimatyzatorów różnych producentów na stanowisku kontrolnym
Technicy Rittal zbadali stan konserwacji ponad 220 klimatyzatorów w kolońskiej fabryce Forda – zarówno urządzeń firmy Rittal, jak również innych producentów. Jednocześnie sprawdzili komponenty klimatyzatorów pod kątem zanieczyszczenia, uszkodzeń i odgłosów wydawanych przez łożyska. Następnie sporządzili listę kontrolną konserwacji i sformułowali propozycje poprawy. Analiza wykazała, że 25 z ponad 220 zainstalowanych klimatyzatorów było uszkodzonych i wymagało naprawy lub wymiany. W większości tych urządzeń chodziło o produkty konkurencji mające średnio zaledwie pięć lat.
Przekonujący test klimatyzatora Rittal Blue e+ w praktyce
Równolegle do kontroli serwisowej zespół Rittal zbudował w fabryce silników zbliżoną do warunków praktycznych instalację testową. Od lipca 2016 porównywano 2,6-kilowatowy klimatyzator Rittal Blue e+ z 2,5-kilowatowym klimatyzatorem konkurencji. Dotychczasowy rezultat wykazał oszczędność energii urządzenia Blue e+ na poziomie 88,9% w porównaniu z innym produktem.
Wyniki zrobiły wrażenie na kierowniku serwisu zakładu produkcyjnego
Na podstawie zebranych danych Rittal sporządził dla fabryki Forda w Kolonii obszerną kalkulację efektywności. Dzięki wymianie 150 klimatyzatorów na Rittal Blue e i Blue e+ w Kolonii możliwe było osiągnięcie dla 10-letniego okresu eksploatacji oszczędności energii w wysokości ponad 552 000 euro i 276,3 ton dwutlenku węgla. Po potrąceniu sumy inwestycji uzyskano krótki czas amortyzacji zaledwie 2,42 roku, czyli znacznie poniżej wymaganych 3,5 roku.
Wydajne produkty Rittal i usługi doradcze serwisu przyczyniły się do tego, iż firma ze swoimi klimatyzatorami zrobiła kolejny krok w kierunku ponownego umieszczenia w specyfikacji technicznej dostaw. To duży wyraz uznania dla serwisu Rittal i jego nowych usług doradczych.
Przegląd
- Projekt
- Ford Motorenwerke
- Lokalizacja
- Kolonia, Niemcy
- Branża
- Automotive-Industry
- Wyzwanie
- Redukcja zużycia energii
- Bezawaryjność klimatyzatorów
- Rozwiązanie
- Kontrola serwisowa Rittal w fabryce
- Wymiana 150 klimatyzatorów na Rittal Blue e+ i Rittal Blue e
- Do 88,9% mniejsze zużycie energii
- Oszczędności energii rzędu 276,3 ton CO₂